ADR445: LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き
ADR44xシリーズは、超低ノイズ、高精度、低温度ドリフト性能を特長とする、XFET®電圧リファレンス・ファミリーの製品です。特許の温度ドリフト曲率補正技術とXFET(eXtraimplanted junction FET)技術により、温度による電圧変化の非直線性を最小化しています。
XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも優れたノイズ性能を提供 ...続きを見る
ADR445: LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き
製品概要
ADR44xシリーズは、超低ノイズ、高精度、低温度ドリフト性能を特長とする、XFET®電圧リファレンス・ファミリーの製品です。特許の温度ドリフト曲率補正技術とXFET(eXtraimplanted junction FET)技術により、温度による電圧変化の非直線性を最小化しています。
XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも優れたノイズ性能を提供し、低電源ヘッドルーム(0.5V)で動作できます。これらの機能をあわせ持つADR44xファミリーは、ハイエンドなデータ・アクイジション・システム、光ネットワーク、医療の分野で求められる高精度な信号変換アプリケーションに最適です。
ADR44xファミリーは、出力ソース電流は10mAまで、出力シンク電流は5mAまでの能力があります。また、デバイスの性能を損なうことなく0.5%の範囲で出力電圧を調整するTRIM端子も備えています。
ADR44xファミリーには2種類のグレードがあり、8ピンMSOPパッケージとナローSOICパッケージで提供されます。いずれのバージョンも拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定されています。
アプリケーション
- 日本語データシート Rev A, 09/2006 (pdf 1511kB)
-
英語データシート Rev C, 03/2008
(pdf 522kB)
その他のデータシート - (データシート利用上の注意)
特長
- 超低ノイズ(0.1~10Hz)
ADR445: 2.25 µV p-p - 低ドロップアウト動作:500mV
- 高出力ソース/シンク電流能力:+10mA/-5mA
- 優れた温度係数:
- Aグレード:10ppm/℃
- Bグレード:3ppm/℃
- 入力範囲:(VOUT+500mV)~18V
- 広い温度範囲:-40~+125℃
Verified Circuits Using This Part
Verified Circuits are designed for ease of use and proven to work by ADI applications engineers. To learn more about Verified Circuits from ADI, please visit Verified Circuits Home.
| Part# | Vout | Initial Accuracy (%) | Ref Out TC (ppm/C) | 0.1-10 Hz Noise (µV p-p) | Ref Output Current (mA) | Supply Voltage Range (V) | Temp Range(s) | Supply Current (max) | Reference Type | Package | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR130 | +0.5/+1 Pin Programmable | 0.35 | 5 | 3 | 4 | 2V to 18V | -40 to +125 | 150µA | Series | TSOT | $0.92 | Precision, Sub-Band Gap, Series Voltage Reference |
| AD584 | +2.5/+5/+7.5/+10 Prog | 0.05 | 5 | 50 | 10 | +4.5 to +30 | -55 to +125, 0 to +70 | 1mA | Series-Multi/Select Out | DIP, TO-92 | $3.05 | 10.000 V, 7.500 V, 5.000 V and 2.500 V, Pin Programmable Precision Voltage Reference |
| ADR510 | 1.0 | 0.35 | 70 | 4 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.0 V Precision, Low Noise, Shunt Voltage Reference |
| AD1580 | 1.2 | 0.08 | 50 | 5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SC70, SOT23 | $0.61 | 1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR512 | 1.2 | 0.3 | 60 | 4 | n/a | n/a shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.2 V Precision, Low Noise Shunt Voltage Reference |
| ADR280 | 1.2 | 0.4 | 5 | 2.2 | 100 | +2.4 to +5.5 | -40 to +85 | 16µA | Series | SC70, SOT23 | $0.76 | 1.20 V, Low Noise, Low Power, High PSRR, Precision Voltage Reference |
| AD589 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5 | n/a | n/a, Shunt Type Reference | -55 to +125, 0 to +70 | 50µA | Shunt | Metal Can, SOIC | $1.33 | Two-Terminal IC 1.2 V Shunt Reference |
| ADR1581 | 1.25 | 0.12 | 50 | 4.5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.61 | 1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR127 | 1.25 | 0.12 | 3 | 5 | 5 | +2.7 to +18 | -40 to +125 | 125µA | Series | TSOT | $0.92 | 1.25V, Precision Micropower LDO Voltage Reference |
| ADR827 | 1.25 | 0.4 | 15 | 8 | 5 |