ADR431: 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク/ソース機能付き
ADR43xシリーズは、低ノイズ、高精度、低温度ドリフトを特長とするXFET®電圧リファレンス製品ファミリーです。アナログ・デバイセズの特許取得済み温度ドリフト曲率補正技術およびXFET(eXtra注入ジャンクションFET)技術の採用により、温度による電圧変動の非直線性を最小化しています。
XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも低い電流(800 ...続きを見る
ADR431: 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク/ソース機能付き
製品概要
ADR43xシリーズは、低ノイズ、高精度、低温度ドリフトを特長とするXFET®電圧リファレンス製品ファミリーです。アナログ・デバイセズの特許取得済み温度ドリフト曲率補正技術およびXFET(eXtra注入ジャンクションFET)技術の採用により、温度による電圧変動の非直線性を最小化しています。
XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも低い電流(800µA)および電源電圧ヘッドルーム(2V)で動作します。埋込みツェナー・リファレンスでは、動作に5V以上のヘッドルームが必要です。
ADR43x XFETリファレンスは、5Vシステムに対応する唯一の低ノイズ・ソリューションです。最大30mAの出力電流ソース能力および最大20mAのシンク能力を備えています。さらに、トリム端子を備えているため、性能に影響を及ぼすことな±0.5%の範囲で出力電圧を調整できます。
ADR43xは、8ピンMSOPパッケージおよび8ピン・ナローSOICパッケージを採用し、いずれのバージョンも-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 英語データシート Rev D, 12/2007 (pdf 1847kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf)
設計ツール
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータ...
特長
- 低ノイズ(0.1~10.0Hz):3.5µVp-p@2.5V出力
- 外部コンデンサが不要
- 低い温度係数
Aグレード:10ppm/℃(max
Bグレード:3ppm/℃(max) - 負荷レギュレーション:15ppm/mA
- ライン・レギュレーション:20ppm/V
- 広い動作電圧範囲
ADR430:4.1~18V
ADR431:4.5~18V
ADR433:5.0~18V
ADR434:6.1~18V
ADR435:7.0~18V
ADR439:6.5~18V - 高い出力ソース/シンク電流:+30mAおよび-20mA
- 広い動作温度範囲:-40~+125℃
Verified Circuits Using This Part
Verified Circuits are designed for ease of use and proven to work by ADI applications engineers. To learn more about Verified Circuits from ADI, please visit Verified Circuits Home.
| Part# | Vout | Initial Accuracy (%) | Ref Out TC (ppm/C) | 0.1-10 Hz Noise (µV p-p) | Ref Output Current (mA) | Supply Voltage Range (V) | Temp Range(s) | Supply Current (max) | Reference Type | Package | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR130 | +0.5/+1 Pin Programmable | 0.35 | 5 | 3 | 4 | 2V to 18V | -40 to +125 | 150µA | Series | TSOT | $0.92 | Precision, Sub-Band Gap, Series Voltage Reference |
| AD584 | +2.5/+5/+7.5/+10 Prog | 0.05 | 5 | 50 | 10 | +4.5 to +30 | -55 to +125, 0 to +70 | 1mA | Series-Multi/Select Out | DIP, TO-92 | $3.05 | 10.000 V, 7.500 V, 5.000 V and 2.500 V, Pin Programmable Precision Voltage Reference |
| ADR510 | 1.0 | 0.35 | 70 | 4 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.0 V Precision, Low Noise, Shunt Voltage Reference |
| AD1580 | 1.2 | 0.08 | 50 | 5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SC70, SOT23 | $0.61 | 1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR512 | 1.2 | 0.3 | 60 | 4 | n/a | n/a shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.2 V Precision, Low Noise Shunt Voltage Reference |
| ADR280 | 1.2 | 0.4 | 5 | 2.2 | 100 | +2.4 to +5.5 | -40 to +85 | 16µA | Series | SC70, SOT23 | $0.76 | 1.20 V, Low Noise, Low Power, High PSRR, Precision Voltage Reference |
| AD589 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5 | n/a | n/a, Shunt Type Reference | -55 to +125, 0 to +70 | 50µA | Shunt | Metal Can, SOIC | $1.33 | Two-Terminal IC 1.2 V Shunt Reference |
| ADR1581 | 1.25 | 0.12 | 50 | 4.5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.61 | 1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR127 | 1.25 | 0.12 | 3 | 5 | 5 | +2.7 to +18 | -40 to +125 | 125µA |