ADR390: 電圧リファレンス、2.048V、高精度、低ノイズ、マクロパワー、シャットダウン機能付
ADR390は2.048Vの高精度バンドギャップ電圧リファレンスで、小型パッケージSOT-23-5、低消費電流と低ノイズを特徴としています。ADIの特許である温度ドリフトの曲率補正技術を使って、ADR390は温度ドリフト性能9ppm/℃の低さを実現しています。
ADR390のマイクロパワーと低ドロップアウト電圧によって、わずか300mV以上の供給電圧から、安定な電圧を出力することができます ...続きを見る
ADR390: 電圧リファレンス、2.048V、高精度、低ノイズ、マクロパワー、シャットダウン機能付
製品概要
ADR390は2.048Vの高精度バンドギャップ電圧リファレンスで、小型パッケージSOT-23-5、低消費電流と低ノイズを特徴としています。ADIの特許である温度ドリフトの曲率補正技術を使って、ADR390は温度ドリフト性能9ppm/℃の低さを実現しています。
ADR390のマイクロパワーと低ドロップアウト電圧によって、わずか300mV以上の供給電圧から、安定な電圧を出力することができます。このような斬新な設計技術は外部のコンデンサーを不必要として、PCBのスペースと全体のコストを低減することができます。さらに、この低消費と小型パッケージという特長の組み合わせによって、ADR390はバッテリ駆動のアプリケーションに理想的といえます。
- 英語データシート Rev G, 03/2008 (pdf 269kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf)
設計ツール
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータ...
| Part# | Vout | Initial Accuracy (%) | Ref Out TC (ppm/C) | 0.1-10 Hz Noise (µV p-p) | Ref Output Current (mA) | Supply Voltage Range (V) | Temp Range(s) | Supply Current (max) | Reference Type | Package | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR130 | +0.5/+1 Pin Programmable | 0.35 | 5 | 3 | 4 | 2V to 18V | -40 to +125 | 150µA | Series | TSOT | $0.92 | Precision, Sub-Band Gap, Series Voltage Reference |
| AD584 | +2.5/+5/+7.5/+10 Prog | 0.05 | 5 | 50 | 10 | +4.5 to +30 | -55 to +125, 0 to +70 | 1mA | Series-Multi/Select Out | DIP, TO-92 | $3.05 | 10.000 V, 7.500 V, 5.000 V and 2.500 V, Pin Programmable Precision Voltage Reference |
| ADR510 | 1.0 | 0.35 | 70 | 4 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.0 V Precision, Low Noise, Shunt Voltage Reference |
| AD1580 | 1.2 | 0.08 | 50 | 5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SC70, SOT23 | $0.61 | 1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR512 | 1.2 | 0.3 | 60 | 4 | n/a | n/a shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.2 V Precision, Low Noise Shunt Voltage Reference |
| ADR280 | 1.2 | 0.4 | 5 | 2.2 | 100 | +2.4 to +5.5 | -40 to +85 | 16µA | Series | SC70, SOT23 | $0.76 | 1.20 V, Low Noise, Low Power, High PSRR, Precision Voltage Reference |
| AD589 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5 | n/a | n/a, Shunt Type Reference | -55 to +125, 0 to +70 | 50µA | Shunt | Metal Can, SOIC | $1.33 | Two-Terminal IC 1.2 V Shunt Reference |
| ADR1581 | 1.25 | 0.12 | 50 | 4.5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.61 | 1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR127 | 1.25 | 0.12 | 3 | 5 | 5 | +2.7 to +18 | -40 to +125 | 125µA | Series | TSOT | $0.92 | 1.25V, Precision Micropower LDO Voltage Reference |
| ADR827 | 1.25 | 0.4 | 15 | 8 | 5 | +2.7V to +15V | -40 to +125 | 400µA | Series |