ADR318: 1.8V電圧リファレンス、高精度
ADR318は高精度、高安定性、低消費電力を特長とする小型フットプリントの1.8Vバンドギャップ電圧リファレンスです。広い動作範囲と低消費電力特性に加え、シャットダウン機能も備えているため、バッテリ電源駆動アプリケーションに最適です。
ADR318は、出力電圧をわずか600mV上回る程度の電源から安定した出力電圧を供給する低ドロップアウト電圧(LDV)デバイスです。商用温度範 ...続きを見る
ADR318: 1.8V電圧リファレンス、高精度
製品概要
ADR318は高精度、高安定性、低消費電力を特長とする小型フットプリントの1.8Vバンドギャップ電圧リファレンスです。広い動作範囲と低消費電力特性に加え、シャットダウン機能も備えているため、バッテリ電源駆動アプリケーションに最適です。
ADR318は、出力電圧をわずか600mV上回る程度の電源から安定した出力電圧を供給する低ドロップアウト電圧(LDV)デバイスです。商用温度範囲(0~+70℃)で仕様規定しており、小型の5ピンSOT-23パッケージで提供しています。
ADR318は、出力電圧センスおよびシャットダウン機能を備えているため、高精度の電圧リファレンス/レギュレーションに障害検出および過電流保護機能を組み合わせた独自のアプリケーションをさまざまに構成できます。
ADR318はバッテリ・マネジメントおよび高精度のデータ・アクイジション・アプリケーションに理想的であり、高性能と低消費電力の両立を要求される携帯型計測器、通信およびコンピュータ装置用に適しています。
- 英語データシート Rev A, 10/2006 (pdf 269kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf)
設計ツール
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータ...
| Part# | Vout | Initial Accuracy (%) | Ref Out TC (ppm/C) | 0.1-10 Hz Noise (µV p-p) | Ref Output Current (mA) | Supply Voltage Range (V) | Temp Range(s) | Supply Current (max) | Reference Type | Package | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR130 | +0.5/+1 Pin Programmable | 0.35 | 5 | 3 | 4 | 2V to 18V | -40 to +125 | 150µA | Series | TSOT | $0.92 | Precision, Sub-Band Gap, Series Voltage Reference |
| AD584 | +2.5/+5/+7.5/+10 Prog | 0.05 | 5 | 50 | 10 | +4.5 to +30 | -55 to +125, 0 to +70 | 1mA | Series-Multi/Select Out | DIP, TO-92 | $3.05 | 10.000 V, 7.500 V, 5.000 V and 2.500 V, Pin Programmable Precision Voltage Reference |
| ADR510 | 1.0 | 0.35 | 70 | 4 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.0 V Precision, Low Noise, Shunt Voltage Reference |
| AD1580 | 1.2 | 0.08 | 50 | 5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SC70, SOT23 | $0.61 | 1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR512 | 1.2 | 0.3 | 60 | 4 | n/a | n/a shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.2 V Precision, Low Noise Shunt Voltage Reference |
| ADR280 | 1.2 | 0.4 | 5 | 2.2 | 100 | +2.4 to +5.5 | -40 to +85 | 16µA | Series | SC70, SOT23 | $0.76 | 1.20 V, Low Noise, Low Power, High PSRR, Precision Voltage Reference |
| AD589 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5 | n/a | n/a, Shunt Type Reference | -55 to +125, 0 to +70 | 50µA | Shunt | Metal Can, SOIC | $1.33 | Two-Terminal IC 1.2 V Shunt Reference |
| ADR1581 | 1.25 | 0.12 | 50 | 4.5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.61 | 1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR127 | 1.25 | 0.12 | 3 | 5 | 5 | +2.7 to +18 | -40 to +125 | 125µA | Series | TSOT | $0.92 | 1.25V, Precision Micropower LDO Voltage Reference |
| ADR827 | 1.25 | 0.4 | 15 | 8 | 5 | +2.7V to +15V | -40 to +125 | 400µA | Series | MSOP | $1.11 | Low Power, Precision Reference and Op Amp |