ADR292: 4.096V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー
ADR290、ADR291、ADR292は、XFET®リファレンス回路を採用したローノイズ、マイクロパワーの高精度電圧リファレンスです。新しいXFET®アーキテクチャは、従来型のバンドギャップおよびツェナー・ベースの電圧リファレンスと比較して性能が大幅に改良されています。改良点としては、出力電圧ノイズをバンドギャップ電圧リファレンスの1/4に低減した点(同一電流で動作した場合)、きわめて低い ...続きを見る
ADR292: 4.096V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー
製品概要
ADR290、ADR291、ADR292は、XFET®リファレンス回路を採用したローノイズ、マイクロパワーの高精度電圧リファレンスです。新しいXFET®アーキテクチャは、従来型のバンドギャップおよびツェナー・ベースの電圧リファレンスと比較して性能が大幅に改良されています。改良点としては、出力電圧ノイズをバンドギャップ電圧リファレンスの1/4に低減した点(同一電流で動作した場合)、きわめて低い超線形の温度ドリフト、低いサーマル・ヒステリシス、優れた長期安定性が挙げられます。
ADR29xファミリーは、最低2.7Vのきわめて低い電源から高安定性、高精度の出力電圧を供給する直列の電圧リファレンスです。ADR290、ADR291、ADR292の出力電圧オプションは、それぞれ2.048V、2.5V、4.096Vです。自己消費電流がわずか12µAであるためバッテリ電源駆動の計測機器に最適です。各デバイスには、3つの電気的性能グレードがあります。ADR290とADR291には初期出力精度の最大値が±2mV、±3mV、±6mVのグレード、ADR292には初期出力精度の最大値が±3mV、±4mV、±6mVのグレードがあります。この3つのグレードの温度係数は、それぞれ最大で8ppm/℃、15ppm/℃、25ppm/℃です。ライン・レギュレーションと負荷レギュレーションは、それぞれ30ppm/Vと30ppm/mAの代表値を規定しており、電圧リファレンス回路全体で高性能を維持します。5.0V出力のデバイスについては、ADR293のデータシートを参照してください。
ADR290、ADR291、ADR292は、拡張工業用温度範囲(3)-40~+125℃で仕様規定しており、8ピンSOIC、8ピンTSSOP、TO-92の各種パッケージがあります。
アプリケーション- 英語データシート Rev E, 12/2007 (pdf 466kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf)
設計ツール
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータ...
| Part# | Vout | Initial Accuracy (%) | Ref Out TC (ppm/C) | 0.1-10 Hz Noise (µV p-p) | Ref Output Current (mA) | Supply Voltage Range (V) | Temp Range(s) | Supply Current (max) | Reference Type | Package | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR130 | +0.5/+1 Pin Programmable | 0.35 | 5 | 3 | 4 | 2V to 18V | -40 to +125 | 150µA | Series | TSOT | $0.92 | Precision, Sub-Band Gap, Series Voltage Reference |
| AD584 | +2.5/+5/+7.5/+10 Prog | 0.05 | 5 | 50 | 10 | +4.5 to +30 | -55 to +125, 0 to +70 | 1mA | Series-Multi/Select Out | DIP, TO-92 | $3.05 | 10.000 V, 7.500 V, 5.000 V and 2.500 V, Pin Programmable Precision Voltage Reference |
| ADR510 | 1.0 | 0.35 | 70 | 4 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.0 V Precision, Low Noise, Shunt Voltage Reference |
| AD1580 | 1.2 | 0.08 | 50 | 5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SC70, SOT23 | $0.61 | 1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR512 | 1.2 | 0.3 | 60 | 4 | n/a | n/a shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.2 V Precision, Low Noise Shunt Voltage Reference |
| ADR280 | 1.2 | 0.4 | 5 | 2.2 | 100 | +2.4 to +5.5 | -40 to +85 | 16µA | Series | SC70, SOT23 | $0.76 | 1.20 V, Low Noise, Low Power, High PSRR, Precision Voltage Reference |
| AD589 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5 | n/a | n/a, Shunt Type Reference | -55 to +125, 0 to +70 | 50µA | Shunt | Metal Can, SOIC | $1.33 | Two-Terminal IC 1.2 V Shunt Reference |
| ADR1581 | 1.25 | 0.12 | 50 | 4.5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.61 | 1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR127 | 1.25 | 0.12 | 3 | 5 | 5 | +2.7 to +18 | -40 to +125 | 125µA | Series | TSOT | $0.92 | 1.25V, Precision Micropower LDO Voltage Reference |
| ADR827 | 1.25 | 0.4 | 15 | 8 | 5 | +2.7V to |