ADR280: 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度
ADR280は優れたライン・レギュレーションおよび電源変動除去性能を備える1.2Vのバンドギャップ・コア電圧リファレンスで、GSM、GPRS、3Gモバイル基地局アプリケーションで使用するデータ・コンバータ用電圧リファレンスなど、電源電圧の変動が大きいアプリケーション向けに特に設計しています。ベースバンドおよびオーディオ・コーデック、電圧レギュレータ、バッテリ充電器を内蔵するアナログ・ベースバンドI ...続きを見る
ADR280は、ハンドセット・アプリケーション用のAD6535では必要不可欠な接続部品です。ローノイズおよび低消費電力の電圧リファレンスを必要とするアプリケーションで、ADR280を汎用デバイスとして使用することも可能です。小型のSC70パッケージを採用しているため、携帯型機器のアプリケーションに最適です。
ADR280: 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度
製品概要
ADR280は優れたライン・レギュレーションおよび電源変動除去性能を備える1.2Vのバンドギャップ・コア電圧リファレンスで、GSM、GPRS、3Gモバイル基地局アプリケーションで使用するデータ・コンバータ用電圧リファレンスなど、電源電圧の変動が大きいアプリケーション向けに特に設計しています。ベースバンドおよびオーディオ・コーデック、電圧レギュレータ、バッテリ充電器を内蔵するアナログ・ベースバンドICのAD6535などのデバイスには、RFパワー・アンプ動作中の入力バッテリ電圧の変動を除去するADR280が役に立ちます。
モバイル基地局に加えて、ADR280は各種の汎用アプリケーションにも適しています。大部分のバンドギャップ電圧リファレンスには、特定の出力に対応する内部ゲインが含まれているため、ユーザによる設計が簡単になりますが、そのためにコストが増加し、フォーム・ファクタとフレキシビリティが制約を受けることになります。これに対して、ADR280はバンドギャップ・コア電圧を最適化しており、ユーザは希望のオペアンプを追加するだけで、電圧、電流または過渡応答性を適応させることができます。
ADR280は、2.4~18Vの広い電源電圧範囲で動作します。コンパクトな3ピンのSOT-23パッケージで提供しており、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で仕様規定しています。
アプリケーション- 英語データシート Rev C, 04/2007 (pdf 842kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf)
設計ツール
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータ...
| Part# | Vout | Initial Accuracy (%) | Ref Out TC (ppm/C) | 0.1-10 Hz Noise (µV p-p) | Ref Output Current (mA) | Supply Voltage Range (V) | Temp Range(s) | Supply Current (max) | Reference Type | Package | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR130 | +0.5/+1 Pin Programmable | 0.35 | 5 | 3 | 4 | 2V to 18V | -40 to +125 | 150µA | Series | TSOT | $0.92 | Precision, Sub-Band Gap, Series Voltage Reference |
| AD584 | +2.5/+5/+7.5/+10 Prog | 0.05 | 5 | 50 | 10 | +4.5 to +30 | -55 to +125, 0 to +70 | 1mA | Series-Multi/Select Out | DIP, TO-92 | $3.05 | 10.000 V, 7.500 V, 5.000 V and 2.500 V, Pin Programmable Precision Voltage Reference |
| ADR510 | 1.0 | 0.35 | 70 | 4 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.0 V Precision, Low Noise, Shunt Voltage Reference |
| AD1580 | 1.2 | 0.08 | 50 | 5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SC70, SOT23 | $0.61 | 1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR512 | 1.2 | 0.3 | 60 | 4 | n/a | n/a shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.2 V Precision, Low Noise Shunt Voltage Reference |
| ADR280 | 1.2 | 0.4 | 5 | 2.2 | 100 | +2.4 to +5.5 | -40 to +85 | 16µA | Series | SC70, SOT23 | $0.76 | 1.20 V, Low Noise, Low Power, High PSRR, Precision Voltage Reference |
| AD589 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5 | n/a | n/a, Shunt Type Reference | -55 to +125, 0 to +70 | 50µA | Shunt | Metal Can, SOIC | $1.33 | Two-Terminal IC 1.2 V Shunt Reference |
| ADR1581 | 1.25 | 0.12 | 50 | 4.5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.61 | 1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR127 | 1.25 | 0.12 | 3 | 5 | 5 | +2.7 to +18 | -40 to +125 | 125µA | Series | TSOT | $0.92 | 1.25V, Precision Micropower LDO Voltage Reference |
| ADR827 | 1.25 | 0.4 | 15 | 8 | 5 | +2.7V to +15V |