ADR01: 10.0V電圧リファレンス、超小型、高精度
ADR01、ADR02、ADR03は、それぞれ高精度の+10V、+5V、+2.5Vバンドギャップ電圧リファレンスで、高精度、高安定性、低消費電力を特長とする小型のSC70-5およびTSOT-5(薄型SOT)パッケージで提供しています。この3つのデバイスの8ピンSOICバージョンは、それぞれ業界標準製品のREF01、REF02、REF03と直接置き換えも可能です。外部トリミングおよび温度モニ ...続きを見る
ADR01: 10.0V電圧リファレンス、超小型、高精度
製品概要
ADR01、ADR02、ADR03は、それぞれ高精度の+10V、+5V、+2.5Vバンドギャップ電圧リファレンスで、高精度、高安定性、低消費電力を特長とする小型のSC70-5およびTSOT-5(薄型SOT)パッケージで提供しています。この3つのデバイスの8ピンSOICバージョンは、それぞれ業界標準製品のREF01、REF02、REF03と直接置き換えも可能です。外部トリミングおよび温度モニタリング機能も備えています。
コンパクトなフットプリント、優れた汎用性、広い動作電圧範囲という特長を備えたADR01、ADR02、ADR03は汎用、高精度、および実装スペースの制約されたアプリケーションに最適です。
ADR01、ADR02、ADR03は、AグレードとBグレードで提供しており、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で動作を仕様規定しています。
アプリケーション
- 英語データシート Rev L, 12/2008 (pdf 738kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf)
設計ツール
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータ...
Verified Circuits Using This Part
Verified Circuits are designed for ease of use and proven to work by ADI applications engineers. To learn more about Verified Circuits from ADI, please visit Verified Circuits Home.
| Part# | Vout | Initial Accuracy (%) | Ref Out TC (ppm/C) | 0.1-10 Hz Noise (µV p-p) | Ref Output Current (mA) | Supply Voltage Range (V) | Temp Range(s) | Supply Current (max) | Reference Type | Package | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR130 | +0.5/+1 Pin Programmable | 0.35 | 5 | 3 | 4 | 2V to 18V | -40 to +125 | 150µA | Series | TSOT | $0.92 | Precision, Sub-Band Gap, Series Voltage Reference |
| AD584 | +2.5/+5/+7.5/+10 Prog | 0.05 | 5 | 50 | 10 | +4.5 to +30 | -55 to +125, 0 to +70 | 1mA | Series-Multi/Select Out | DIP, TO-92 | $3.05 | 10.000 V, 7.500 V, 5.000 V and 2.500 V, Pin Programmable Precision Voltage Reference |
| ADR510 | 1.0 | 0.35 | 70 | 4 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.0 V Precision, Low Noise, Shunt Voltage Reference |
| AD1580 | 1.2 | 0.08 | 50 | 5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SC70, SOT23 | $0.61 | 1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR512 | 1.2 | 0.3 | 60 | 4 | n/a | n/a shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.2 V Precision, Low Noise Shunt Voltage Reference |
| ADR280 | 1.2 | 0.4 | 5 | 2.2 | 100 | +2.4 to +5.5 | -40 to +85 | 16µA | Series | SC70, SOT23 | $0.76 | 1.20 V, Low Noise, Low Power, High PSRR, Precision Voltage Reference |
| AD589 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5 | n/a | n/a, Shunt Type Reference | -55 to +125, 0 to +70 | 50µA | Shunt | Metal Can, SOIC | $1.33 | Two-Terminal IC 1.2 V Shunt Reference |
| ADR1581 | 1.25 | 0.12 | 50 | 4.5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.61 | 1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR127 | 1.25 | 0.12 | 3 | 5 | 5 | +2.7 to +18 | -40 to +125 |