バッファ非内蔵型 アナログ・クロスポイント・スイッチ

スタジオ、ビデオオンデマンド、機内エンターテインメント、監視カメラ、ビデオ会議 ( テレビ会議 ) などのアプリケーションにお勧めなのがアナログ・デバイセズのアナログ・クロスポイント・スイッチ。ビデオ・クロスポイント・スイッチは、主に、コンポジット・ビデオ信号 ( NTSC、PAL、SECAMなど ) やコンポーネント・ビデオ信号 ( YUV、RGBなど ) などの画像信号をルーティング配信します。

バッファ非内蔵型 アナログ・クロスポイント・スイッチは、比較的高速 ( 1GHz程度 ) のアナログ・データのルーティング向けの用途としてお使いいただけます。

バッファ非内蔵型 アナログ・クロスポイント・スイッチ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Device Primary FunctionInterfaceDevice ConfigurationBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Cross Talk
(typ)
(dB)
Off Isolation
(typ)
(dB)
Switch Ron
(typ)
(Ohms)
Crosstalk Test Frequency
(Hz)
Price (1000+)
($ US)
1ADG2188 Unbuffered Crosspoint Serial 8 x 8 300M -79 -69 30 5M $4.39 (ADG2188BCPZ-REEL7)
2ADG2108 Unbuffered Crosspoint Serial 8 x 10 300M -76 -66 30 5M-
3ADG2128 Unbuffered Crosspoint Serial 8 x 12 300M -76 -69 30 5M $6.44 (ADG2128BCPZ-HS-RL7)
4AD75019 Unbuffered Crosspoint Parallel, Serial 16 x 16- -38- 150 1M $18.37 (AD75019JPZ)