過電圧の保護と検出

電源シーケンシングの異常、スリープ・モード・スイッチング、電圧スパイク、その他の潜在的な問題によって生じる過電圧に対して脆弱なデバイスを保護するために、アナログ・デバイセズは、さまざまなスイッチ、マルチプレクサ、チャンネル・プロテクタを提供しています。これらのデバイスは、デバイス自体とその後に続くシグナル・チェーンを保護します。通常は、過電圧の問題が発生する可能性のあるPCB周辺部に使われます。これらのデバイスは、システムの状態が重要なシステムの診断用に、故障を検出して報告する機能があります。
製品セレクション・テーブル

Over Voltage Protection & Detection

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Switch Special FeaturesDevice ConfigVs Span Single
(min)
(V)
Vs Span Single
(max)
(V)
Vs Span Dual
(max)
(V)
Vs Span Dual
(min)
(V)
Switch Ron
(typ)
(Ohms)
Leakage Switch ON
(typ)
(A)
Charge Injection
(C)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
ESD Level-HBMUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADG5243F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (2:1) x 3 8 44 44 10 270 300p -1.2p 350M 3.5 kV $4.10
2ADG5249F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (4:1) x 2 8 44 44 10 250 300p -0.8p 320M 3.5 kV $4.55
3ADG5248F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (8:1) x 1 8 44 44 10 250 300p -0.8p 190M 3.5 kV $4.55
4ADG5209F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (4:1) x 2 8 44 44 10 250 300p 400f 290M 3.5 kV $4.21
5ADG5208F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (8:1) x 1 8 44 44 10 250 300p 400f 190M 3.5 kV $4.21
6ADG5462F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection Channel Protector x 4 8 44 44 10 10 300p- 318M 4 kV $3.86
7ADG5436F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (2:1) x 2 8 44 44 10 10 500p -724p 169M 6 kV $3.86
8ADG5404F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (4:1) x 1 8 44 44 10 10 300p 680p 108M 4 kV $3.86
9ADG5413F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection SPST x 4 8 44 44 10 10 300p -680p 270M 5.5 kV $3.96
10ADG5413BF Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection SPST x 4 8 44 44 10 10 300p -680p 270M 3 kV $3.96
11ADG5412F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection SPST x 4 8 44 44 10 10 300p -680p 270M 5.5 kV $3.96
12ADG5412BF Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection SPST x 4 8 44 44 10 10 300p -680p 270M 3 kV $3.96