SmartMesh IP

アナログ・デバイセズの SmartMesh® IP 製品はワイヤレス・チップと事前に証明済みの PCB モジュールで構成されており、ワイヤレス・メッシュ・ネットワーキング・ソフトウェアがすぐに使用可能な状態で組み込まれています。これらの製品は IP 互換で、6LoWPAN 規格と 802.15.4e 規格に基づいています。SmartMesh IP 製品ラインは、過酷かつ動的に変化する RF 環境においても、低消費電力と 99.999% 以上のデータ信頼性を実現します。
製品セレクション・テーブル

SmartMesh IP

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Software FunctionAntennaPrice (1000+)
($ US)
1LTP5902-IPM May be programmed as SmartMesh IP Mote, Manager, or Access Point Mote MMCX antenna connector $42.00 (LTP5902IPC-IPMA#PBF)
2LTP5901-IPM May be programmed as SmartMesh IP Mote, Manager, or Access Point Mote chip antenna $42.00 (LTP5901IPC-IPMA#PBF)
3LTC5800-IPM May be programmed as SmartMesh IP Mote, Manager, or Access Point Mote pad/lead $11.99 (LTC5800IWR-IPMA#PBF)