チューナブル・フィルタ

アナログ・デバイセズのチューナブル・フィルタのファミリーには、プログラマブルVGA、ローパス高調波、バンドパス、バンドリジェクトのポートフォリオがあり、広範なアプリケーションに対応します。
当社のデバイスは、通信、計装、防衛、医療などの産業に最適なフィルタリング・ソリューションとしてさまざまな設計上の厳しい要求に対応する柔軟で堅牢な機能を提供します。

アナログ・フィルタ・ウィザード 設計ツール

アナログ・フィルタ・ウィザードを使えば、ローパス、ハイパス、バンドパスなどのオペアンプの設計が数分で出来ます。設計のプロセスにおいて、実際の回路の動作に理想的な仕様、フィルタ設計の特性を観察することができます。 このツールを使用すれば、フィルタ・アプリケーションのゲイン帯域幅やノイズ、電源電流などのニーズに応じて順を追ってオペアンプを選択し、設計することができます。

アナログ・フィルタ・ウィザード

チューナブル・フィルタ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Gain
(min)
(dB)
Gain
(max)
(dB)
NF
(typ)
(dB)
OIP3
(typ)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
Is
(typ)
(A)
Vs
(typ)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1ADRF6520 Baseband Programmable VGA-Filters 0 1.25G -7 53 10.5- 500M 425m 3.3 $15.89 (ADRF6520ACPZ)
2ADRF6518 Baseband Programmable VGA-Filters, VGA 10M 1.1G -36 -66 16 36 30M 360m 3.3 $11.95 (ADRF6518ACPZ-R7)
3HMC1023 Baseband Programmable VGA-Filters 5M 72M 0 10 10 30 20M 240m 5-
4HMC1044 Low Pass and Harmonic 0 3.025G--------
5ADRF6516 Baseband Programmable VGA-Filters, VGA 10M 31M -5 45 25 40 15M 360m 3.3 $10.30 (ADRF6516ACPZ-R7)
6ADRF6510Reference Circuit Available Baseband Programmable VGA-Filters, VGA 10M 31M -5 45 28 27 15M 258m 5 $8.99 (ADRF6510ACPZ-R7)
7HMC900 Baseband Programmable VGA-Filters 3.5M 50M 0 10 12 30 20M 130m 5-