タイミングIC&クロック

アナログ・デバイセズは、システム性能を向上することができる革新的なクロックおよびタイミング・ソリューションを提供しています。
これによって新しいアーキテクチャを導入し、開発と製造のコストも低減することができます。これらの製品は低いジッタと位相ノイズが特長で、クロックのクリーンアップ、同期、生成、遅延、分配などに使用できます。

タイミングIC&クロック

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#VsuppliesData Rate Device
(min)
(bps)
Data Rate Device
(max)
(bps)
Vin Sensitivity
(typ)
(V p-p)
Jitter Generation mUI rmsJitter Tolerance UI p-pJitter Transfer BWOptical Rate TypesReference ClockClock Recovered OutputUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD9544---------- $10.48 (AD9544BCPZ-REEL7)
2AD9543---------- $8.98 (AD9543BCPZ-REEL7)
3AD9545---------- $14.96 (AD9545BCPZ-REEL7)
4LTC6955-1 3.3 V----------
5LTC6955 3.3 V----------
6LTC6953-----------
7LTC6952-----------
8AD9542---------- $7.48 (AD9542BCPZ)
9AD9576---------- $3.45 (AD9576BCPZ)
10LTC6951-1---------- $8.75 (LTC6951IUHF-1#PBF)
11LTC6951---------- $8.75 (LTC6951IUHF#PBF)
12HMC6832-----------
13AD9530---------- $25.41 (AD9530BCPZ)
14HMC7043-----------
15HMC7044-----------
16AD9531---------- $11.90 (AD9531BCPZ-REEL7)
17LTC6954-4---------- $7.50 (LTC6954IUFF-4#PBF)
18LTC6954-3---------- $7.50 (LTC6954IUFF-3#PBF)
19LTC6954-2---------- $7.50 (LTC6954IUFF-2#PBF)
20LTC6954-1---------- $8.25 (LTC6954IUFF-1#PBF)
21ADN2905 1.2, 1.8, 3.3 614M 10300M 200m - 0.849 at 10GE - Continuous, Multiple Rates Optional No $9.95 (ADN2905ACPZ-RL7)
22AD9578---------- $7.54 (AD9578BCPZ-REEL7)
23AD9574---------- $3.06 (AD9574BCPZ)
24AD9528---------- $8.25 (AD9528BCPZ)
25AD9554-1---------- $20.81 (AD9554-1BCPZ-REEL7)
26ADN2917 1.2, 1.8, 3.3 8500M 11300M 9.2m 4.5 @ OC192 3.78 at 400 kHz 1,064kHz @ OC192 Any Rates, Continuous Optional Yes $19.95 (ADN2917ACPZ-RL7)
27AD9554---------- $21.33 (AD9554BCPZ)
28ADN2913 1.2, 1.8, 3.3 6.5G 8.5G 22m 2.5 @ OC48 6.7 at 340kHz 663 kHz @ OC48 Any Rates, Continuous Optional Yes $29.95 (ADN2913ACPZ)
29LTC6950---------- $9.95 (LTC6950IUHH#PBF)
30ADN2915 1.2, 1.8, 3.3 7M 11300M 9.2m 4.5 @ OC192 3.78 at 400 kHz 1,064kHz @ OC192 Any Rates, Continuous Optional Yes $43.79 (ADN2915ACPZ)
31LTC6957-4---------- $3.60 (LTC6957IMS-4#PBF)
32LTC6957-3---------- $3.60 (LTC6957IDD-3#PBF)
33LTC6957-2---------- $3.60 (LTC6957IMS-3#PBF)
34LTC6957-1---------- $3.60 (LTC6957IMS-1#PBF)
35AD9508---------- $3.98 (AD9508BCPZ-REEL7)
36AD9525---------- $8.33 (AD9525BCPZ)
37HMC1035-----------
38AD9559---------- $19.26 (AD9559BCPZ-REEL7)
39HMC988-----------
40HMC1033-----------
41HMC911-----------
42HMC1034-----------
43HMC1032-----------
44HMC1031-----------
45AD9577---------- $4.34 (AD9577BCPZ-R7)
46AD9558---------- $16.25 (AD9558BCPZ-REEL7)
47AD9557---------- $15.00 (AD9557BCPZ-REEL7)
48HMC987-----------
49HMC959-----------
50HMC877-----------