SPDT T/R

アナログ・デバイセズは、高入射パワー・レベルで歪みを小さくしなければならない送受信アプリケーション用に低コストのさまざまな単極双投(SPDT)スイッチを提供しています。DCから4GHzまで制御が可能なこれらのデバイスは、携帯電話インフラストラクチャに最適です。

アプリケーション:
• 携帯電話インフラストラクチャ
• 業務用移動無線ハンドセット
• WLAN、WiMAX、WiBro
• 自動車用テレマティックス
• 試験装置
製品セレクション・テーブル

SPDT T/R

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Switch ConfigFreq Response RF (min)
(Hz)
Freq Response RF (max)
(Hz)
Insertion Loss (typ)
(dB)
Off Isolation (typ)
(dB)
IP-0.1 dB (typ)
(dBm)
IIP3 (typ)
(dBm)
Input Power (max)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
Absorptive/ReflectiveInterfaceSpecial Features
1HMC784A SPxT 0 4G 0.6 30 37 62 39 2G Reflective Short Positive Voltage SPDT T/R
2HMC574A SPxT 0 3G 0.3 28- 63 39 2G Reflective Short Positive Voltage SPDT T/R
3HMC544A SPxT 0G 4G 0.4 16 37 60 39 2G Reflective Open Positive Voltage SPDT T/R
4HMC595A SPxT 0 3G 0.3 26 37 64 39 2G Reflective Short Positive Voltage SPDT T/R
5HMC646 SPxT 0.1G 2.1G 0.8 30 46 74 44 1.6G Reflective Positive Voltage Fail Safe, SPDT T/R
6HMC546MS8G SPxT 0.2G 2.2G 0.4 30 40 67 40 2G Reflective Positive Voltage Fail Safe, SPDT T/R
7HMC546LP2E SPxT 0.2G 2.7G 0.4 27 41 64 40 2G Reflective Positive Voltage Fail Safe, SPDT T/R
8HMC536MS8G SPxT 0 6G 0.6 27 34 52 35 4G Reflective Short Positive Voltage SPDT T/R
9HMC536LP2 SPxT 0 6G 0.7 27 33 52 35 4G Reflective Short Positive Voltage SPDT T/R

テクニカルリソース