SDLVA

アナログ・デバイセズの連続検出ログ・ビデオ・アンプ(SDLVA)は、1 GHz 未満から数十 GHz までの周波数における RF 電力を測定します。それらの製品は、他の RF ディテクタと比較して平坦な周波数応答と、より短い立上がり時間と立下がり時間を示します。これらの IC は、ベア・ダイとして、またはコンパクトな SMT セラミック・パッケージで提供されます。SDLVA は、レーダー、電子諜報(ELINT)、電子戦(EW)、瞬間周波数測定(IFM)レシーバー、方向探知レシーバー、ブロードバンドのテストと測定などの用途に理想的です。
製品セレクション・テーブル

SDLVA

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Input Dynamic Range
(typ)
(dB)
Temp Drift
(typ)
(dB)
RF Threshold
(typ)
(dBm)
Vs
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
US Price 100 to 499
($ US)
1HMC1013 500M 18.5G 67 0.5 -62- 183m $1,695.51 (HMC1013LP4E)
2HMC913LC4B 0.6G 20G 59- -54 3.3 80m $1,184.59 (HMC913LC4B)
3HMC913-Die 0.6G 20G 59 1.5 -54 3.3 80m $1,527.23 (HMC913)
4HMC813LC4B 1G 26G 55 0.5 -53 3.3 150m $1,361.32 (HMC813LC4B)
5HMC813-Die 1G 26G 55 0.5 -53 3.3 150m $1,468.44 (HMC813)
6HMC613 100k 20M 59 0.5 -54- 83m $1,131.87 (HMC613LC4B)