RMS応答ディテクタ

RFディテクタのパイオニア兼リーダーとして認められているアナログ・デバイセズは、高性能ログアンプとTruPwr™ RMS応答ディテクタの広範なポートフォリオを提供しています。
アナログ・デバイセズのログアンプは、最高100dBまでのダイナミック・レンジで、DCからマイクロ波までの信号を精度±0.2dBで測定します。これらのログアンプは、RSSIおよび送信パワー・レベルのどちらの検出にも最適です。
TruPwr™ RMSディテクタは、スペクトラム拡散CDMA/W-CDMAや、より高次のQAM変調システムに見られる複雑な波形の測定という課題に対応し、正確にスケーリングされたDC電圧を提供します。このDC電圧は、入力波形のRMS値に相当します。
製品セレクション・テーブル

TruPwrTM rms Responding Detectors

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Input Dynamic Range
(typ)
(dB)
Temp Drift
(typ)
(dB)
Is
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5920 RMS Responding Detector 9k 6G 50- 150m-
2ADL5904Reference Circuit Available Envelope/Peak Detectors, RMS Responding Detector 0 6G 45 0.5 3.5m $2.30
3HMC1120 Envelope/Peak Detectors, RMS Responding Detector 0 3.9G 72 0.5 70m-
4ADL5903 RMS Responding Detector 200M 6G 35 0.2 2.5m $2.35
5ADL5906Reference Circuit Available RMS Responding Detector 10M 10G 60 1 70m $5.59
6ADL5511 Envelope/Peak Detectors, RMS Responding Detector 0 6G 47 0.1 21.5m $7.33
7HMC1030 Envelope/Peak Detectors, RMS Responding Detector 0 3.9G 70 0.5 143m-
8ADL5902Reference Circuit Available RMS Responding Detector 50M 9G 65 0.5 73m $6.33
9ADL5505 RMS Responding Detector 450M 6G 30 0.1 1.8m $2.40
10HMC909 RMS Responding Detector 0 5.8G 40 0.5 42m-
11HMC1021 Envelope/Peak Detectors, RMS Responding Detector 0 3.9G 70 0.5 75m-
12HMC1020 RMS Responding Detector 0 3.9G 72 0.75 55m-
13HMC1010 RMS Responding Detector 0 3.9G 60 0.5 48m-
14ADL5504 RMS Responding Detector 450M 6G 30 0.1 1.8m $2.90
15AD8363 RMS Responding Detector 50k 6G 60 0.5 60m $3.55
16ADL5502Reference Circuit Available Envelope/Peak Detectors, RMS Responding Detector 450M 6G 35 0.1 3m $5.97
17ADL5501 RMS Responding Detector 50M 6G 30 0.1 1.1m $2.42
18ADL5500 RMS Responding Detector 100M 6G 30 0.25 1m $2.78
19AD8364 RMS Responding Detector 10M 2.7G 60 0.5 70m $7.94
20AD8362 RMS Responding Detector 10M 3.8G 65 1 20m $6.33
21AD8361 RMS Responding Detector 2.5M 2500M 30 0.25 1.1m $3.80