ログ・ディテクタ

アナログ・デバイセズのログ・ディテクタは、DC からマイクロ波までの周波数範囲で信号レベルを測定します。正確なスケーリングの DC 出力電圧は入力信号の対数に比例します。最大 100 dB の検出範囲を持つ当社のログ・ディテクタは、送受信パワー測定、入力保護、リターン損失測定、パルス検出、電子戦などのほか、テストおよび測定、材料分析、医療アプリケーションにおける高精度 RF パワー測定などのさまざまなアプリケーションに使用されています。
製品セレクション・テーブル

Log Detectors

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Input Dynamic Range
(typ)
(dB)
Vs+
(min)
(V)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5506 30M 4.5G 45 2.5 3.75m 5.5 $1.27 (ADL5506ACBZ-R7)
2HMC1094 1G 23G 50 3.15 85m 3.45-
3ADL5304--- 4.5 20.8m 5.5 $10.47 (ADL5304ACPZ-R7)
4HMC662 8G 30G 54 3.15 88m 3.45-
5HMC948 1G 23G 54 3.15 91m 3.45-
6HMC713MS8 45M 2.7G 54 2.7 17m 5.5-
7HMC713LP3E 50M 8G 54 2.7 17m 5.5-
8ADL5513 1M 4G 80 2.7 31m 5.5 $5.56 (ADL5513ACPZ-WP)
9LT5538 40M 3.8G 75 3 29m 5.25 $4.50 (LT5538IDD#PBF)
10ADN2805------ $9.61 (ADN2805ACPZ-500RL7)
11HMC611LP4 1M 10G 63- 106m--
12ADL5519 1M 10G 62 3.3 60m 5.5 $5.04 (ADL5519ACPZ-R7)
13HMC612 0 3G 74 2.7 29m 5.5-
14HMC602 1M 8G 72 3 113m 5-
15HMC601 10M 4G 75 3 30m 5-
16HMC600 50M 4G 70- 29m--
17ADL5315--- 2.7- 8 $1.95 (ADL5315ACPZ-R7)
18AD8319 1M 10G 45 3 22m 5.5 $1.77 (AD8319ACPZ-R7)
19AD8317 1M 10G 55 3 22m 5.5 $3.98 (AD8317ACPZ-R7)
20LT5537 0 1G 83 2.7 13.5m 5.25 $3.03 (LT5537EDDB#TRPBF)
21AD8311 100M 2.5G- 2.7- 5.5 $1.27 (AD8311ACBZ-P7)
22ADN2892-------
23ADN2891-------
24AD8312 50M 3.5G 45 2.7 4.2m 5.5 $1.27 (AD8312ACBZ-P7)
25ADN2890-------
26AD8318Reference Circuit Available 1M 8G 70 4.5 68m 5.5 $5.05 (AD8318ACPZ-REEL7)
27LT5534 50M 3G 60 2.7 7m 5.25 $4.56 (LT5534ESC6#TRPBF)
28ADL5310--- 3 9.5m 12 $11.47 (ADL5310ACPZ-REEL7)
29ADL5306--- 3 5.4m 5.5 $4.75 (ADL5306ACPZ-REEL7)
30AD8305--- 3 5.4m 12 $7.90 (AD8305ACPZ-RL7)
31LT5504 800M 2.7G 75 2.7 14.7m 5.25 $6.50 (LT5504EMS8#PBF)
32AD8304--- 3 4.5m 5.5 $12.65 (AD8304ARUZ)
33AD8302 0 2.7G 60 2.7 19m 5.5 $12.14 (AD8302ARUZ-REEL)
34AD8315 100M 2.5G- 2.7- 5.5 $4.00 (AD8315ACPZ-REEL7)
35AD8314 100M 2.7G 45 2.7 4.5m 5.5 $1.10 (AD8314ACPZ-RL7)
36AD8310 0 440M 95 2.7 8m 5.5 $4.00 (AD8310ARMZ)
37AD8306 5M 400M 100 2.7 16m 6.5 $14.67 (AD8306ARZ-RL7)
38AD8313 100M 2.5G 70 2.7 13.7m 5.5 $7.99 (AD8313ARMZ-REEL)
39AD8309 5M 500M 100 2.7 16m 6.5 $7.84 (AD8309ARUZ)
40AD8307 0 500M 92 2.7 8m 5.5 $6.07 (AD8307ARZ-REEL)
41AD641 0 250M 44 4.5 35m 7.5 $32.82 (AD641APZ)
42AD640 0 120M 50 4.5 35m 7.5 $36.48 (AD640JNZ)