エンベロープ・ディテクタとピーク・ディテクタ

アナログ・デバイセズのエンベロープ・ディテクタおよびピーク・ディテクタ製品ファミリーは、DC から数十 GHz の範囲の周波数で信号の振幅を即座に検出して測定することができます。これらの高速応答、温度補償型デバイスは、即座のエンベロープ出力電圧、ピークホールド、またはデジタル閾値検出インジケータなど、さまざまな出力形式を提供します。エンベロープ・ディテクタとピーク・ディテクタは、パワー・アンプ・バイアス制御でのエンベロープ追跡、パルス検出、レシーバーとパワー・アンプの入力保護、IQ 変調器の LO 漏れ補正、電子戦などの用途に理想的です。

エンベロープ・ディテクタとピーク・ディテクタ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Input Dynamic Range
(typ)
(dB)
Temp Drift
(typ)
(dB)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1ADL6010S 500M 43.5G 45 0.3 3m 4.78 5.25-
2ADL6012 2G 43.5G 25- 26m---
3ADL5910 0 6G 45 0.5 3.5m-- $1.95 (ADL5910ACPZN-R7)
4ADL5904Reference Circuit Available 0 6G 45 0.5 3.5m 3.15 3.45 $2.30 (ADL5904ACPZN-R7)
5ADL6010Reference Circuit Available 500M 43.5G 45 0.3 3m 4.78 5.25-
6HMC1120 0 3.9G 72 0.5 70m 3.15 3.45-
7HMC7447 71G 86G 24 0.5- 3 5-
8ADL5511 0 6G 47 0.1 21.5m 4.75 5.25 $7.33 (ADL5511ACPZ-R7)
9HMC1030 0 3.9G 69 0.5 143m 5 5-
10LTC5564 600M 15G 40 2 44m 3.1 5.5 $2.90 (LTC5564IUD#PBF)
11HMC1021 0 3.9G 70 0.5 75m 4.5 5.5-
12ADL5502Reference Circuit Available 450M 6G 35 0.1 3m 2.5 3.3 $5.97 (ADL5502ACBZ-P7)
13LTC5536 600M 7G 38 1 2.1m 2.7 5.5 $2.31 (LTC5536ES6#TRPBF)
14LTC5535 600M 7G 42 1 2m 2.7 5.5 $1.61 (LTC5535ES6#TRPBF)
15LTC5530 300M 7G 42 1.2 500µ 2.7 6 $1.36 (LTC5530ES6#TRPBF)
16LTC4402-2 300M 2.4G-- 1m 2.7 6 $1.90 (LTC4402-2EMS#PBF)
17LTC4402-1 300M 2.4G-- 1m 2.7 6 $1.60 (LTC4402-1EMS8#PBF)
18LTC5533 300M 11G 40 1 900µ 2.7 6 $3.20 (LTC5533EDE#PBF)
19LTC5532ES6 300M 7G 42 1.2 500µ 2.7 6 $1.56 (LTC5532ES6#TRPBF)
20LTC5532EDC 300M 12G 42 1.2 500µ 2.7 6 $1.76 (LTC5532EDC#TRPBF)
21LTC4403-2 300M 2.4G-- 1m 2.7 6 $1.90 (LTC4403-2EMS#PBF)
22LTC4403-1 300M 2.4G-- 1m 2.7 6 $1.60 (LTC4403-1EMS8#PBF)
23LTC5531 300M 7G 42 1.2 500µ 2.7 6 $1.31 (LTC5531ES6#TRPBF)
24LTC5509 300M 3G 36 0.5 580µ 2.7 6 $1.41 (LTC5509ESC6#TRPBF)
25LTC5507 100k 1G 48 1 550µ 2.7 6 $1.51 (LTC5507ES6#TRPBF)
26LTC4400-2 300M 2G-- 1m 2.7 6 $1.60 (LTC4400-2EMS8#PBF)
27LTC4400-1 300M 2.7G-- 1m 2.7 6 $1.25 (LTC4400-1ES6#TRPBF)
28LTC5508 300M 7G 44 2 550µ 2.7 6 $1.51 (LTC5508ESC6#TRPBF)
29LTC1957-2 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.70 (LTC1957-2EMS#PBF)
30LTC1957-1 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.65 (LTC1957-1EMS8#PBF)
31LTC5505-2 300M 3.5G 44 1 500µ 2.7 6 $1.19 (LTC5505-2ES5#TRPBF)
32LTC5505-1 300M 3G 46 1 500µ 2.7 6 $1.20 (LTC5505-1ES5#TRPBF)
33LTC4401-2------- $1.60 (LTC4401-2EMS8#PBF)
34LTC4401-1 300M 2.7G-- 1m 2.7 6 $1.25 (LTC4401-1ES6#TRPBF)
35LTC1757A-2 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.90 (LTC1757A-2EMS#PBF)
36LTC1757A-1 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.75 (LTC1757A-1EMS8#PBF)
37LTC1758-2 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.70 (LTC1758-2EMS#PBF)
38LTC1758-1 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.65 (LTC1758-1EMS8#PBF)