SDLVAモジュール

アナログ・デバイセズは、通信および航空宇宙/防衛市場向けにMMICベースのソリューションを提供する世界クラスのサプライヤです。それぞれ0.6GHz~20GHzおよび2GHz~20GHzの周波数範囲で動作する2製品の連続検出ログ・ビデオ・アンプ(SDLVA)を提供しています。RF入力にパワー・リミット回路を持ち、Class 1AのESD定格(250V HBM)に対応します。小型接続モジュール・パッケージを採用しており、サイズと消費電力に制約のあるアプリケーション(EWとELINTレシーバ、DFレーダー、ECM、IFMシステム、ミサイル誘導)の設計に最適です。
製品セレクション・テーブル

SDLVAモジュール

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Vs
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
1HMC-C088 SDLVA Module 1G 20G 12 86m
2HMC-C078 SDLVA Module 2G 20G 12 370m