RFハイ・パワー・アンプ・モジュール

アナログ・デバイセズのMMICベースGaNおよびGaAsパワー・アンプは、Kaバンド(29GHz~31GHz)の成分を含む数百MHzの周波数に対応しています。当社のポートフォリオには、8kWを超える出力パワーを持つGaNベースのパワー・アンプ・モジュールも含まれています。高出力パワーで優れた直線性が得られる当社のパワー・アンプは、高温でも良好な放熱性と高信頼性を維持し、試験、レーダー、航空宇宙/防衛など広範なアプリケーションで使用されています。
製品セレクション・テーブル

RF High Power Amplifier Modules

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Input TypePsat
(typ)
(dBm)
Return Loss Output
(typ)
(dB)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Temp Range
1HMC8114 N Female 49.3- 12.2 5.8G 18G -20 to 64°C
2HMC8113 N Female 57 9.5 4 2G 6G 10 to 50°C