DROおよびVCOモジュール

アナログ・デバイセズの誘電共振発振器(DRO)と電圧制御発振器(VCO)のポートフォリオは、全温度範囲で優れた出力パワーと位相ノイズの性能を実現し、広範なアプリケーションや用途に対応し、工業、医療、航空宇宙/防衛、EW、ECM、通信の市場ニーズを満たします。当社のDROモジュールは固定チューニング構成や狭帯域チューナブル構成のアプリケーションに最適な製品であり、VCO製品はRFとマイクロ波の通信および試験システムで利用すれば高信頼性の周波数生成が確実に得られます。
製品セレクション・テーブル

DROおよびVCOモジュール

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Output PowerPhase Noise @ 10k
(dBc/Hz)
Phase Noise @ 100k
(dBc/Hz)
Vs
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
1HMC-C200 Dielectric Resonator Oscillator 8G 8.3G 13 dBm -122 -140 6.5 116m
2HMC-C073 Wideband VCO Module 38.4G 43.2G 13 dBm -74 -98 5 350m
3HMC-C030 Wideband VCO Module 8G 12.5G 21 dBm -59 -83 12 195m
4HMC-C028 Wideband VCO Module 4G 8G 20 dBm -75 -95 12 185m
5HMC-C029 Wideband VCO Module 5G 10G 20 dBm -64 -93 12 195m