アッテネータ・モジュール

アナログ・デバイセズの広帯域デジタル・アッテネータと電圧可変アッテネータ(VVA)モジュールのポートフォリオは、設計のさまざまな要望に対応します。低価格、高精度制御、小型パッケージの製品オプションは、宇宙、通信、防衛業界向けのRFとIFのアプリケーション用ソリューションとしてご利用いただけます。

デジタルおよびアナログのどちらでも制御できる減衰範囲、高周波数対応、小型パッケージ、シリアルとパラレルの制御が可能なデバイスです。周波数と温度の全範囲で完全に仕様が規定されており、さまざまなアプリケーションで使用することができます。
製品セレクション・テーブル

アッテネータ・モジュール

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
IIP3
(typ)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
Control Step Size
(dB)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
InterfaceControl BitsIP-0.1 dB
(typ)
(dBm)
Input Power
(max)
(dBm)
Attenuation
(typ)
(dB)
RF Module
1HMC-C584 Digitally Controlled Atten Module 100M 40G 43 40G 1 10 Positive Voltage 5 25 25 31 Yes
2HMC-C053 Voltage Variable Atten Module 0 20G 22 14G- 2.4-- 7 18 30 Yes
3HMC-C018 Digitally Controlled Atten Mdoule 0 13G 46 8G 0.5 3.6 CMOS Compatible, Serial 6 22 25 31.5 Yes
4HMC-C025 Digitally Controlled Atten Module 0 13G 46 8G 0.5 4.2 CMOS Compatible, Parallel 6 22 25 31.5 Yes