直交型デジタル・アップ・コンバータ(QDUC)

アナログ・デバイセズのデジタル・アップ/ダウン・コンバータは、データ・コンバータとDSPブロックの間で周波数変換器およびデジタル・フィルタとして機能します。これらの製品は、高度なプログラミングと設定が可能な送受信シグナル・チェーンを提供し、3G無線基地局のマルチチャンネル/マルチキャリア無線プラットフォームを構成することができます。また、その他多くの通信アプリケーションにおけるデジタル・データ変換要求を満たします。
製品セレクション・テーブル

直交型デジタル・アップ・コンバータ(QDUC)

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Device Primary Function# of ChannelsClock Input
(max)
(Hz)
Ref Clock Multiplier RangeTuning Word WidthDAC Resolution
(bits)
InterfaceIout FS
(max)
(A)
Power
(typ)
(W)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD9957 Quadrature Dig Upconverter 1 1G 12 to 127 32 14 Serial 30m 1.4 $21.89 (AD9957BSVZ-REEL)
2AD9857 Quadrature Dig Upconverter 1 200M 4 to 20 32 14 Serial 20m 2 $30.03 (AD9857ASTZ)
3AD9856 Quadrature Dig Upconverter 1 200M 4 to 20 32 12 Serial 20m 1.6 $36.07 (AD9856ASTZ)