ベクトル変調器

アナログ・デバイセズの高ダイナミック・レンジのベクトル変調器RF ICは、360°連続位相制御、40dBの連続ゲイン制御、最大ゲイン設定において−160dBm/Hz以下の低出力ノイズ・フロアを提供します。

アプリケーション:
・ セルラおよびWiMAXシステム
・ ワイヤレス・インフラストラクチャ
・ プリディストーションまたはフィードフォワード・リニアライゼーション
・ ビームフォーミングとゼロ化回路


製品セレクション・テーブル

ベクトル変調器

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Freq BB 3 dB BW
(typ)
(Hz)
Phase Noise Floor
(dBc/Hz)
Gain Control Range
(dB)
Phase Range
(typ)
(°)
IIP3
(typ)
(dBm)
IP1dB
(typ)
(dBm)
Vs
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1HMC631 Vector Modulators 1.8G 2.7G 160M -160 40 360 35 21 8 93m-
2HMC630 Vector Modulators 700M 1G 180M -162 40 360 34 17 8 92m-
3ADL5390 Vector Modulators 200M 2.4G 230M -150 25 360 18.7 13 5 130m $7.59 (ADL5390ACPZ-WP)
4AD8341 Vector Modulators 1.5G 2.4G 230M -151 30 360 17.5 8.5 5 130m $7.59 (AD8341ACPZ-REEL7)
5AD8340 Vector Modulators 700M 1G 230M -149 30 360 24 11 5 130m $7.59 (AD8340ACPZ-REEL7)
6HMC500 Vector Modulators 1.8G 2.2G- -162 40 360 33 16 8 90m-