I/Qアップコンバータ/トランスミッタ

同相直交(I/Q)アップコンバータは、I/Qミキサー、RFアンプ、90°ハイブリッド、LOバッファを1つのパッケージに集積した製品です。トランスミッタ・アプリケーションで中間周波数(IF)を所望の無線周波数(RF)にアップコンバートし、不要なサイドバンドのフィルタリングを低減します。
製品セレクション・テーブル

I/Q Upconverters/Transmitters

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Freq Response LO
(min)
(Hz)
Freq Response LO
(max)
(Hz)
Freq Response IF
(min)
(Hz)
Freq Response IF
(max)
(Hz)
Conversion Gain
(dB)
OIP3
(typ)
(dBm)
Sideband Suppression
(typ)
(dBc)
LO Drive Nominal
(dBm)
VsIs - mA
1HMC6505A 5.6G 8.6G 2.5G 11.6G 0 3G 15 35 22 4 3.5 V 245
2ADMV1011 17.5G 23.8G 8G 12G 2G 4G 21 33 20 0--
3ADMV1009 12.7G 15.4G 9G 12.6G 2.8G 4G 21 35 20 0--
4HMC7585 81G 86G 13.4G 14.6G 0 2G 32 30 20 4--
5HMC7584 71G 76G 11.8G 12.7G 0 2G 34 31 20 4--
6HMC7912 21G 24G 8.5G 14G 0 3.5G 14 32 18 4 5 V 320
7HMC7911 17G 20G 7.1G 11.6G 0 3.5G 18 33 30 4 5 V 320
8ADRF6780 5.9G 23.6G 5.4G 14G 0.8G 3.5G 13 27 25 0 3.3 V, 5 V 160, 400
9HMC815B 21G 27G 10.5G 14.5G 0 3.75G 12 27 20 4 4.5 V 270
10HMC8119 81G 86G 11.83G 14.33G 0 10G 10- 22 2 1.5 V, 4 V 175, 80
11HMC8118 71G 76G 11.83G 14.33G 0 10G 11- 22 2 1.5 V, 4 V 175, 80
12HMC6787A 37G 40G 16.5G 22G 0 4G 10 26 17 4 3 V 350
13HMC6146B 40G 44G 18G 22G 0 4G 11 28 18 4 3 V 350