位相周波数ディテクタ

アナログ・デバイセズの位相周波数ディテクタは、高性能と超低位相ノイズを低コストの小型パッケージで実現します。周波数ロック時間を大幅に向上できるだけでなく、自動コンフィギャラブル・ロック検出インジケータも組み込まれています。

アプリケーション:
• ポイントtoポイント無線
• 衛星通信
• 防衛
• SONETクロック生成
製品セレクション・テーブル

位相周波数ディテクタ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Input Power
(min)
(dBm)
Input Power
(max)
(dBm)
Phase Noise @ 10k
(dBc/Hz)
VsIs - mAUS Price 100 to 499
($ US)
1HMC3716 Phase Frequency Detectors 10M 1.3G -10 5 -153 5 V 115 $29.84 (HMC3716LP4E)
2HMC984 Phase Frequency Detectors 0 350M 3 12- 3, 5 V 27, 97 $10.90 (HMC984LP4E)
3HMC439 Phase Frequency Detectors 10M 1.3G -10 10 -153 5 V 96 $29.84 (HMC439QS16GETR)