ダイレクト・デジタル・シンセサイザ&モジュレータ

アナログ・デバイセズのダイレクト・デジタル・シンセサイザICには、オンボード・コンパレータ、RAM、PLL、ミキサー、レジスタなどの機能が組み込まれており、通信からテスト機器およびレーダーにいたるまでのあらゆるシステムに最適な、アジャイル性を備えた、世界をリードする周波数シンセサイザ・ソリューションとなっています。
製品セレクション・テーブル

Direct Digital Synthesis & Modulators

Direct Digital Synthesis

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Device Primary FunctionClock Input (max)
(Hz)
DAC Resolution
(bits)
ChannelsTuning Word Width (max)Power Dissipation (typ)
(W)
Amplitude Tuning ControlProgrammable ModulusSweep AccumulatorRef Clock Multiplier on ChipIout FS (max)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD9102 DDS, Waveform Generator 180M 14 1 24 96.5m---- 8m $12.35
2AD9106 DDS, Waveform Generator 80M 12 1 24 315m---- 8m $15.00
3AD9915 DDS 2.5G 12 1 32 2.2- Yes Yes- 20.48m $108.38
4AD9914 DDS 3.5G 12 1 32 2.4- Yes Yes- 20.48m $135.58
5AD9838 DDS, Waveform Generator 16M 10 1 28 15.18m- No- No 3m $2.10
6AD9837 DDS, Waveform Generator 16M 10 1 28 12.21m- No- No 3m $1.65
7AD9913Reference Circuit Available DDS 250M 10 1 32-- Yes Yes- 4.6m $9.77
8AD9912Reference Circuit Available DDS 1G 14 1 48 637m- No No- 30m $37.70
9AD9957 Quadrature Dig Upconverter 1G 14 1 32 1.4- No No- 30m $21.25
10AD9910Reference Circuit Available DDS 1G 14 1 32 715m- No Yes- 30m $35.33
11AD9911Reference Circuit Available DDS 500M 10 1 32 241m- No Yes- 10m $17.26
12AD5932 DDS, Waveform Generator 50M 10 1 24 20.26m No No- No 4m $4.15
13AD5930 DDS, Waveform Generator 50M 10 1 24- No No- No 4m $6.38
14AD9958Reference Circuit Available DDS 500M 10 2 32 350m- No Yes- 10m $21.91
15AD5933Reference Circuit Available Impedence Calculator-DDS core 16.776M 12 1 27 33m Yes No- Yes- $7.25
16AD9959Reference Circuit Available DDS 500M 10 4 32 580m- No Yes- 10m $37.59
17AD5934Reference Circuit Available Impedence Calculator-DDS core 16.776M 12 1 27 33m Yes No- Yes- $4.40
18AD9956 DDS 400M 14 1 48 400m- No Yes- 15m $18.32
19AD9953 DDS 400M 14 1 32 162m- No Yes- 15m $16.41
20AD9952 DDS 400M 14 1 32 162m- No Yes- 15m $16.46
21AD9951 DDS 400M 14 1 32 162m- No Yes- 15m $14.60
22AD9859 DDS 400M 10 1 32 162m- No Yes- 15m $12.07
23AD9954Reference Circuit Available DDS 400M 14 1 32 162m- No Yes- 15m $18.32
24AD9858Reference Circuit Available DDS 1G 10 1 32 2- No Yes- 40m $52.51
25AD9834Reference Circuit Available DDS, Waveform Generator 75M 10 1 28 19.14m- No- No 3m $5.01
26AD9833 DDS, Waveform Generator 25M 10 1 28 14.85m- No- No 3m $4.00
27AD9857 Quadrature Dig Upconverter 200M 14 1 32 2- No No- 20m $28.60
28AD9856 Quadrature Dig Upconverter 200M 12 1 32 1.6- No No- 20m $32.79
29AD9851 DDS 180M 10 1 32 555m- No No- 20m $13.56
30AD9835 DDS 50M 10 1 32 73.5m- No- No 4.75m $5.82
31AD9832 DDS 25M 10 1 32 87.5m Yes No- No 4.5m $5.06
32AD9831 DDS 25M 10 1 32 40m Yes No- No 5m $6.33
33AD9850 DDS 125M 10 1 32 380m- No No- 20m $12.14
34AD9830 DDS 50M 10 1 32 250m Yes No- No 20m $12.96