可変電圧アッテネータ

アナログ・デバイセズの可変電圧アッテネータ(VVA)は、幅広いアプリケーションで正確な制御を実現します。吸収型VVAは、30dBの振幅範囲でアナログDC制御信号によってRF信号レベルを制御する設計に最適です。モノリシック型VVAは、低挿入損失、高IP3、広いダイナミック・レンジを提供し、バランスのとれたトポロジーによって優れた反射損失性能を実現します。

アプリケーション:
• ポイントtoポイントおよびポイントtoマルチポイント無線
• 基地局インフラストラクチャ
• 光ファイバおよび広帯域通信
• マイクロ波無線およびVSAT
• ミリタリ無線、レーダー、ECM
• 短距離/大容量無線
• SATCOMおよびセンサー
製品セレクション・テーブル

可変電圧アッテネータ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
Attenuation
(min)
(dB)
Attenuation
(max)
(dB)
IIP3
(typ)
(dBm)
US Price 100 to 499
($ US)
1HMC812A Voltage Variable Attenuator 5G 30G 2.2 3 33 28 $42.26 (HMC812ALC4)
2HMC985ALP4KEReference Circuit Available Voltage Variable Attenuator 10G 40G 2.9 3 33 32 $24.35 (HMC985ALP4KE)
3HMC985A-Die Voltage Variable Attenuator 20G 50G 2.4-- 30 $57.53 (HMC985A)
4HMC712A Voltage Variable Attenuator 5G 26.5G 3.5 3.5 31.5 32 $26.09 (HMC712ALP3CE)
5HMC346AMS8GE Voltage Variable Attenuator 0 8G 2.1-- 30 $4.05 (HMC346AMS8GE)
6HMC346ALP3E Voltage Variable Attenuator 0 14G 2.6-- 30 $19.69 (HMC346ALP3E)
7HMC346ALC3B Voltage Variable Attenuator 0 18G -2.8-- 30 $76.49 (HMC346ALC3B)
8HMC973A Voltage Variable Attenuator 500M 6G 3.5 3.5 29.5 35 $8.04 (HMC973ALP3E)
9HMC-VVD106 Voltage Variable Attenuator 35G 50G 1.5 1.5 23.5 17 $41.44 (HMC-VVD106)
10HMC-VVD104 Voltage Variable Attenuator 70G 86G 2 2 16- $69.98 (HMC-VVD104)
11HMC-VVD102 Voltage Variable Attenuator 17G 27G 1.5 1.5 19.5 17 $37.30 (HMC-VVD102)