デジタル・ステップ・アッテネータ

アナログ・デバイセズは、低コストの鉛フリー表面実装パッケージで広範な広帯域デジタル・アッテネータを提供しています。これらのデジタル・アッテネータ・ファミリーは優れた減衰を実現し、DC付近での動作用に外付けのACグラウンド・コンデンサが組み込まれているため、さまざまなRFおよびIFアプリケーションに最適です。

アプリケーション:
• セルラー/3Gインフラストラクチャ
• マイクロ波無線およびVSAT
• 試験装置およびセンサー
• CATV/衛星用セットトップ・ボックス
• データ・ネットワーク機器
• WiMAX、WiBN、固定無線
• GSM、W-CDMA、TD-SCDMA
• 光ファイバおよび広帯域通信"
製品セレクション・テーブル

デジタル・ステップ・アッテネータ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
Attenuation Range
(typ)
(dB)
Control Step Size
(dB)
IIP3
(typ)
(dBm)
InterfaceInput Power
(max)
(dBm)
Control Bits
1HMC8073 600M 3G 2.2 31.5 0.5 52 Serial, TTL/CMOS Compatible 30 6
2ADRF5730 100M 40G 2.1 31.5 0.5 50 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 27 6
3ADRF5720 9k 40G 2.1 31.5 0.5 50 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 27 6
4HMC425A 2.2G 8G 3.5 31 0.5 45 Parallel, Positive Voltage 27 6
5HMC291S 700M 4G 0.9 12 4 54 Parallel, Positive Voltage 28 2
6HMC1019A 100M 30G 4 15 0.5 45 Serial, TTL/CMOS Compatible 27 5
7HMC1018A 100M 30G 5.5 31 1 42 Serial, TTL/CMOS Compatible 25 5
8HMC941ALP4E 100M 33G 4- 0.5 45 Parallel, TTL/CMOS Compatible 27 5
9HMC941A-Die 0.1G 30G 4.3- 0.5 45-- 5
10HMC939ALP4E 0.1G 33G 5.5- 1 40 Parallel, TTL/CMOS Compatible 25 5
11HMC939A-Die 0.1G 40G-- 1 43-- 5
12HMC1119 100M 6G 1.5 32.2 0.25 54 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 24 7
13HMC629A 0 10G 2.5 42 3 55 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 28 4
14HMC470A 0 3G 1.7 31 1 48 Parallel, TTL/CMOS Compatible 27 5
15HMC802A 0 10G 1.5 18.5 20 55 Parallel, TTL/CMOS Compatible 29.3 1
16HMC539A 0 4G 1 7.75 0.25 50 Parallel, TTL/CMOS Compatible 29 5
17HMC273A 700M 3.7G 2.8 31 1 48 Parallel, Positive Voltage 30 5
18HMC1122 100M 6G 1.2 31.7 0.5 55 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 24 6
19HMC305S 400M 7G 1.4 15.7 0.5 52 Serial, TTL/CMOS Compatible 27 5
20HMC540S 100M 8G 0.8 15 1 54 Parallel, TTL/CMOS Compatible 27 4
21HMC306A 700M 3.8G 1.5 15.5 0.5 52 Parallel, Positive Voltage 27 5
22HMC792A 0 6G 1.8 15.7 0.25 53 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 29 6
23HMC1095 0 3G 1.3 31.5 0.5 57 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 28 6
24HMC468A 0 6G 0.7 7 1 55 Parallel, TTL/CMOS Compatible 30 3
25HMC624A 0 6G 2.2 31.5 0.5 55 Parallel, Serial, TTL/CMOS Compatible 28 6
26HMC542B 0 4G 1.7 31.5 0.5 50 Serial, TTL/CMOS Compatible 28 6
27HMC472A 0 3.8G 1.7 31.5 0.5 54 Parallel, TTL/CMOS Compatible 28 6
28HMC759 10M 300M 3.3 31.7 0.25 40 Serial, TTL/CMOS Compatible 20 7
29HMC424ALP3E 0 13G 3.3- 0.5 45 Negative Voltage, Parallel 25 6
30HMC424ALH5 0 13G 3.3 31 0.5 40- 25-
31HMC424AG16 0 3G 3 31.5 0.5 46---
32HMC424A-Die 0 13G-- 0.5 42-- 6