8052コア製品

8052コア・マイクロコントローラを搭載したアナログ・デバイセズのMicroConverter®ポートフォリオは、3Vまたは5V電源を使用し、標準的な工業用温度範囲で動作します。この製品ファミリーのいずれも、A/DコンバータとD/Aコンバータ、そしてフラッシュ・コントローラを1つのチップに集積しています。また、QuickStartおよびQuickStart-Plus開発システムを利用できることも、このMicroConverter製品の利点です。アプリケーションとしては、光ネットワーキング、基地局システム、産業用制御機器、10チャンネルまでの高精度アクイジションが必要な計測などがあります。
製品セレクション・テーブル

8052コア製品

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Bits
(bits)
ChannelsSample Rate
(max)
(SPS)
DAC OutputsPWM OutputsMCU Instruction Speed-MIPS
(max)
(MIPS)
Memory Size Flash/EE Program
(Bytes)
Memory size Flash/EE Data
(Bytes)
Memory SRAM on chipGPIO pinsVsPrice (1000+)
($ US)
1ADUC848 16 10 1.37k 1 Yes 12 62k 4096 2304 B 34 3 V, 5 V $5.19 (ADUC848BSZ8-5)
2ADUC847 24 10 1.37k 1 Yes 12 62k 4096 2304 B 34 3 V, 5 V $6.10 (ADUC847BCPZ8-3)
3ADUC845 24 10 1.37k 1 Yes 12 62k 4096 2304 B 34 3 V, 5 V $9.31 (ADUC845BCPZ8-3)
4ADUC843 12 8 400k 0 Yes 16 62k 4096 2304 B 34 3 V, 5 V $5.37 (ADUC843BCPZ8-3)
5ADUC842 12 8 400k 2 Yes 16 62k 4096 2304 B 34 3 V, 5 V $6.84 (ADUC842BCPZ8-3)
6ADUC841 12 8 400k 2 Yes 20 62k 4096 2304 B 34 3 V, 5 V $6.84 (ADUC841BCPZ8-3)
7ADUC836 16 4 105 1 Yes 1 62k 4096 2304 B 34 3 V, 5 V $10.27 (ADUC836BCPZ-REEL)
8ADUC834 24 4 105 1 Yes 1 62k 4k 2304 B 34 3 V, 5 V $12.84 (ADUC834BSZ)
9ADUC832 12 8 247k 2 Yes 1.3 62k 4096 2304 B 34 3 V, 5 V $9.14 (ADUC832BCPZ-REEL)
10ADUC831 12 8 247k 2 Yes 1.3 62k 4096 2304 B 34 3 V, 5 V $9.14 (ADUC831BCPZ)
11ADUC814 12 6 247k 2- 1.3 8k 640 256 B 17 3 V, 5 V $4.71 (ADUC814ARUZ)
12ADUC816 16 4 105 1- 1.3 8k 640 256 B 34 3 V, 5 V $5.83 (ADUC816BCPZ)
13ADUC824 24 4 105 1- 1 8k 640 256 B 34 3 V, 5 V $6.32 (ADUC824BCPZ)
14ADUC812 12 8 200k 2- 1.3 8k 640 256 B 34 3 V, 5 V $9.52 (ADUC812BSZ)