新製品一覧

お客様のさまざまなご要望や設計変更に対応するためにウェブサイト上で新製品情報を公開しています。
右の矢印をクリックして期間をお選びいただくと、現在からその期間にリリースされた製品が表示されますRss

Blackfinプロセッサ (10)

  • ADSP-BF705 発売前 Low Power 400MHz Blackfin+ Embedded Processor with 512KByte L2 SRAM & DDR2/LPDDR Interface
  • ADSP-BF704 発売前 Low Power 400MHz Blackfin+ Embedded Processor with 512KByte L2 SRAM
  • ADSP-BF703 発売前 Low Power 400MHz Blackfin+ Embedded Processor with 256KByte L2 SRAM & DDR2/LPDDR Interface
  • ADSP-BF702 発売前 Low Power 400MHz Blackfin+ Embedded Processor with 256KByte L2 SRAM
  • ADSP-BF701 発売前 Low Power 200MHz Blackfin+ Embedded Processor with 128KByte L2 SRAM & DDR2/LPDDR Interface
  • ADSP-BF700 発売前 Low Power 200MHz Blackfin+ Embedded Processor with 128KByte L2 SRAM
  • ADSP-BF707 発売前 Low Power 400MHz Blackfin+ Embedded Processor with 1MByte L2 SRAM & DDR2/LPDDR Interface
  • ADSP-BF706 発売前 Low Power 400MHz Blackfin+ Embedded Processor with 1MByte L2 SRAM
  • ADSP-BF514F16 新規設計にお薦めします。 Blackfin Embedded Processor with 16 Mbits Flash memory and RSI
  • ADSP-BF518F16 新規設計にお薦めします。 Blackfin Embedded Processor w/ 16 Mbit Flash memory and IEEE-1588 support
沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる