µModule 昇降圧レギュレータ

アナログ・デバイセズの昇降圧 µModule® レギュレータは、コンパクトな表面実装 BGA または LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品を備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。昇降圧 µModule レギュレータは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
製品セレクション・テーブル

μModule電源製品は、コンパクトなモールドプラスチックパッケージに電源機能を統合することにより、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。

µModuleのリソースを見る

uModule Chip
Quick Power Search
Input |
V
V
Output |
V
A

µModule Buck-Boost Regulators

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Parallelable Output Current
(A)
Vout Min
(typ)
(V)
Vout Max
(typ)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LTM8049 2 2.6 20 1- -24 24 $14.20 (LTM8049EY#PBF)
2LTM8054 1 5 36 5.4 x2 (10A) 1.2 36 $15.95 (LTM8054EY#PBF)
3LTM8056 1 5 58 4 x2 (10A) 1.2 48 $22.00 (LTM8056EY#PBF)
4LTM8055 1 5 36 8.5 x2 (17A) 1.2 36 $22.00 (LTM8055EY#PBF)
5LTM8045 1 2.8 18 1- -15 15 $6.97 (LTM8045EY#PBF)
6LTM4609 1 4.5 36 4 x4 (16A) 800m 34 $22.55 (LTM4609EV#PBF)
7LTM4605 1 4.5 20 5 x4 (20A) 800m 16 $18.80 (LTM4605EV#PBF)
8LTM4607 1 4.5 36 5 x4 (20A) 800m 24 $21.55 (LTM4607EV#PBF)