絶縁型 μModule コンバータ

アナログ・デバイセズの絶縁型 µModule® コンバータは、コンパクトな表面実装 BGA パッケージ内にDC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、725 VDC 絶縁型トランスを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。これらの 1.5 W 出力の絶縁型フライバック µModule コンバータは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
製品セレクション・テーブル

μModule電源製品は、コンパクトなモールドプラスチックパッケージに電源機能を統合することにより、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。

µModuleのリソースを見る

uModule Chip

Isolated µModule Converters

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Power
(typ)
(W)
Isolation
(V)
FeaturesCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTM8068 2 2.8 40 2.5 2000V (AC) Isolated Module, LDO Post Regulator, UL60950 Recognized 2.8VIN to 40VIN Isolated µModule DC/DC Converter with LDO Post Regulator $11.45 (LTM8068EY#PBF)
2LTM8067 1 2.8 40 2.5 2000V (AC) Isolated Module, UL60950 Recognized 2.8VIN to 40VIN Isolated µModule DC/DC Converter $10.90 (LTM8067EY#PBF)
3LTM8058 2 3.1 31 1.5 3000V (DC) Isolated Module, LDO Post Regulator, UL60950 Recognized 3.1VIN to 31VIN Isolated µModule DC/DC Converter with LDO Post Regulator $11.45 (LTM8058EY#PBF)
4LTM8057 1 3.1 31 1.5 3000V (DC) Isolated Module, UL60950 Recognized 3.1VIN to 31VIN Isolated µModule DC/DC Converter $10.90 (LTM8057EY#PBF)
5LTM8046 1 3.1 31 2.5 3000V (DC) Isolated Module, UL60950 Recognized 3.1VIN to 32VIN, 2kVAC Isolated DC/DC µModule Converter $14.47 (LTM8046EY#PBF)
6LTM8048 2 3.1 32 1.5 725V (DC) Isolated Module, LDO 3.1Vin to 32Vin Isolated uModule DC/DC Converter with LDO Post Regulator $8.75 (LTM8048EY#PBF)
7LTM8047 1 3.1 32 1.5 725V (DC) Isolated Module 3.1Vin to 32Vin Isolated uModule DC/DC Converter $8.25 (LTM8047EY#PBF)