µModule 降圧レギュレータ

アナログ・デバイセズのステップダウン(降圧)µModule® レギュレータは、コンパクトな表面実装 BGA または LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。一部の製品には、調整可能な電流制限、低 EMI EN 55022 クラス B コンプライアンス、ソース/シンクの電流能力などの追加の機能があります。µModule ステップダウン・レギュレータは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
製品セレクション・テーブル

μModule電源製品は、コンパクトなモールドプラスチックパッケージに電源機能を統合することにより、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。

µModuleのリソースを見る

uModule Chip
Quick Power Search
Input |
V
V
Output |
V
A

µModule Buck Regulators

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Parallelable Output Current
(A)
Vout Min
(typ)
(V)
Vout Max
(typ)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LTM8002 1 3.4 40 2.5- 970m 18 $9.12 (LTM8002IY#PBF)
2LTM4678 2 4.5 16 25 x5 (250A) 500m 3.3 $47.48 (LTM4678EY#PBF)
3LTM4662 2 4.5 20 15- 600m 5.5 $28.75 (LTM4662EY#PBF)
4LTM4653 1 3.1 58 4- 500m 54.52 $12.55 (LTM4653EY#PBF)
5LTM4646 2 4.5 20 10 x6 (120A) 600m 5.5 $18.85 (LTM4646EY#PBF)
6LTM8065 1 3.4 40 2.5- 970m 18 $7.75 (LTM8065EY#PBF)
7LTM4645 1 4.7 15 25 x6 (150A) 600m 1.8 $26.23 (LTM4645EY#PBF)
8LTM8001 6 6 36 5 x10 (10A) 1.2 24 $17.40 (LTM8001EY#PBF)
9LTM8063 1 3.2 40 2- 800m 15 $6.95 (LTM8063EY#PBF)
10LTM4622A 2 3.6 20 2 x2 (4A) 1.5 12 $7.15 (LTM4622AEV#PBF)
11LTM8073 1 3.4 60 3 x2 (6A) 800m 15 $10.58 (LTM8073EY#PBF)
12LTM4650A-1 (dual output) 2 4.5 16 25 x6 (300A) 600m 5.5 $48.00 (LTM4650AEY-1#PBF)
13LTM4650A (dual output) 2 4.5 16 25 x6 (300A) 600m 5.5 $48.00 (LTM4650AEY#PBF)
14LTM4636-1 1 4.7 15 40 x6 (240A) 600m 3.3 $40.10 (LTM4636EY-1#PBF)
15LTM4643 4 4 20 3- 600m 3.3 $19.90 (LTM4643EV#PBF)
16LTM8053 1 3.4 40 3.5 x2 (7A) 970m 15 $9.66 (LTM8053EY#PBF)
17LTM8003 1 3.4 40 3.5- 970m 18 $11.30 (LTM8003IY-3.3#PBF)
18LTM4642 (single output) 1 4.5 20 8- 600m 5.5 $16.00 (LTM4642EY#PBF)
19LTM4642 (dual output) 2 4.5 20 4- 600m 5.5 $16.00 (LTM4642EY#PBF)
20LTM4631 (single output) 1 4.5 15 20 x2 (40A) 600m 1.8 $24.88 (LTM4631EV#PBF)
21LTM4631 (dual output) 2 4.5 15 10 x2 (40A) 600m 1.8 $24.88 (LTM4631EV#PBF)
22LTM8064 1 6 58 6 x2 (12A) 1.2 36 $16.50 (LTM8064EY#PBF)
23LTM4650-1 (single output) 1 4.5 15 50 x6 (300A) 600m 1.8 $46.75 (LTM4650EY-1B#PBF)
24LTM4650-1 (dual output) 2 4.5 15 25 x6 (300A) 600m 1.8 $46.75 (LTM4650EY-1B#PBF)
25LTM4632 3 3.1 15 3- 600m 2.5 $7.35 (LTM4632EV#PBF)
26LTM4650 (single output) 1 4.5 15 50 x6 (300A) 600m 1.8 $46.75 (LTM4650EY#PBF)
27LTM4650 (dual output) 2 4.5 15 25 x6 (300A) 600m 1.8 $46.75 (LTM4650EY#PBF)
28LTM4647 1 4.7 15 30 x6 (180A) 600m 1.8 $29.70 (LTM4647EY#PBF)
29LTM4636 1 4.7 15 40 x6 (240A) 600m 3.3 $38.85 (LTM4636EY#PBF)
30LTM4630A 2 4.5 15 18 x4 (144A) 600m 5.3 $36.30 (LTM4630AEV#PBF)
31LTM4630-1 2 4.5 15 18 x4 (144A) 600m 1.8 $36.05 (LTM4630EY-1B#PBF)
32LTM4676A (single output) 1 4.5 26.5 26 x4 (100A) 500m 5.5 $33.95 (LTM4676AEY#PBF-ES)
33LTM4676A (dual output) 2 4.5 26.5 13 x4 (100A) 500m 5.5 $33.95 (LTM4676AEY#PBF-ES)
34LTM4675 (single output) 1 4.5 17 18 x4 (72A) 500m 5.5 $24.00 (LTM4675EY#PBF)
35LTM4675 (dual output) 2 4.5 17 9 x4 (72A) 500m 5.5 $24.00 (LTM4675EY#PBF)
36LTM4622 2 3.1 20 2.5 x2 (5A) 600m 5.5 $7.15 (LTM4622EV#PBF)
37LTM4677 (single output) 1 4.5 16 36 x4 (144A) 500m 1.8 $39.60 (LTM4677EY#PBF)
38LTM4677 (dual output) 2 4.5 16 18 x4 (144A) 500m 1.8 $39.60 (LTM4677EY#PBF)
39LTM4648 1 2.375 5.5 10 x3 (30A) 600m 5 $13.25 (LTM4648EY#PBF)
40LTM4625 1 4 20 5 x2 (10A) 600m 5.5 $6.45 (LTM4625EY#PBF)
41LTM4634 3 4.75 28 5 x1 (10A, 5A) 800m 5.5 $35.95 (LTM4634EY#PBF)
42LTM4644 4 4 14 4 x1 (16A, 2x 8A, 8A/4A/4A) 600m 5.5 $22.85 (LTM4644EY#PBF)
43LTM4639 1 2.375 7 20 x4 (80A) 600m 5.5 $19.45 (LTM4639EY#PBF)
44LTM4623 1 4 20 3 x2 (6A) 600m 5.5 $6.05 (LTM4623EV#PBF)
45LTM8050 1 3.6 58 2 x2 (4A) 800m 24 $14.00 (LTM8050EY#PBF)
46LTM4676--------
47LTM4630 (single output) 1 4.5 15 36 x4 (144A) 600m 1.8 $35.05 (LTM4630EV#PBF)
48LTM4630 (dual output) 2 4.5 15 18 x4 (144A) 600m 1.8 $35.05 (LTM4630EV#PBF)
49LTM4624 1 4 14 4- 600m 5.5 $5.95 (LTM4624EY#PBF)
50LTM8028 1 6 36 5 x2 (10A) 800m 1.8 $14.20 (LTM8028EY#PBF)
51LTM4649 1 4.5 16 10 x3 (30A) 600m 3.3 $13.05 (LTM4649EY#PBF)
52LTM4637 1 4.5 20 20 x4 (80A) 600m 5.5 $22.10 (LTM4637EV#PBF)
53LTM4641 1 4.5 38 10 x4 (40A) 600m 6 $25.95 (LTM4641EY#PBF)
54LTM4620A (single output) 1 4.5 16 26 x4 (100A) 600m 5.3 $31.28 (LTM4620AEV#PBF)
55LTM4620A (dual output) 2 4.5 16 13 x4 (100A) 600m 5.3 $31.28 (LTM4620AEV#PBF)
56LTM4633 3 4.7 16 10 x1 (20A, 10A) 800m 5.5 $35.95 (LTM4633EY#PBF)
57LTM8029 1 4.5 36 600m- 1.2 18 $6.60 (LTM8029EY#PBF)
58LTM4620 (single output) 1 4.5 16 26 x4 (100A) 600m 2.5 $29.99 (LTM4620EV#PBF)
59LTM4620 (dual output) 2 4.5 16 13 x4 (100A) 600m 2.5 $29.99 (LTM4620EV#PBF)
60LTM8026 1 6 36 5 x2 (10A) 1.2 24 $12.58 (LTM8026EV#PBF)
61LTM8052A 1 6 36 5- 1.2 24 $13.17 (LTM8052AEV#PBF)
62LTM8052 1 6 36 5- 1.2 24 $13.17 (LTM8052EV#PBF)
63LTM4613 1 5 36 8 x2 (16A) 3.3 15 $24.40 (LTM4613EV#PBF)
64LTM4628 (dual output) 2 4.5 26.5 8 x4 (32A) 600m 5.5 $19.90 (LTM4628EV#PBF)
65LTM4627 1 4.5 20 15 x4 (60A) 600m 5 $17.99 (LTM4627EV#PBF)
66LTM4618 1 4.5 26.5 6 x2 (12A) 800m 5 $11.30 (LTM4618EV#PBF)
67LTM8033 1 3.6 36 3 x2 (6A) 800m 24 $11.95 (LTM8033EV#PBF)
68LTM4611 1 1.5 5.5 15 x4 (60A) 800m 5 $19.45 (LTM4611EV#PBF)
69LTM8031 1 3.6 36 1 x2 (2A) 800m 10 $9.95 (LTM8031EV#PBF)
70LTM8027 1 4.5 60 4- 2.5 24 $16.50 (LTM8027EV#PBF)
71LTM8025 1 3.6 36 3 x2 (6A) 800m 24 $8.95 (LTM8025EV#PBF)
72LTM4619 2 4.5 26.5 4 x2 (8A) 800m 5 $16.75 (LTM4619EV#PBF)
73LTM4615 3 2.375 5.5 4 x2 (8A) 800m 5 $17.20 (LTM4615EV#PBF)
74LTM4612 1 5 36 5 x2 (10A) 3.3 15 $19.89 (LTM4612EV#PBF)
75LTM4608A 1 2.7 5.5 8 x4 (32A) 600m 5 $11.30 (LTM4608AEV#PBF)
76LTM4606 1 4.5 28 6 x2 (12A) 600m 5 $16.50 (LTM4606EV#PBF)
77LTM4604A 1 2.375 5.5 4 x2 (8A) 800m 5 $8.50 (LTM4604AEV#PBF)
78LTM8021 1 3 36 500m- 800m 5 $5.85 (LTM8021EV#PBF)
79LTM4616 2 2.7 5.5 8 x4 (32A) 600m 5 $19.45 (LTM4616EV#PBF)
80LTM8032 1 3.6 36 2 x2 (4A) 800m 10 $10.95 (LTM8032EV#PBF)
81LTM4614 2 2.375 5.5 4 x2 (8A) 800m 5 $15.50 (LTM4614EV#PBF)
82LTM4601AHV 1 4.5 28 12 x4 (48A) 600m 5 $20.40 (LTM4601AHVEV#PBF)
83LTM8020 1 4 36 200m- 1.2 5 $4.95 (LTM8020EV#PBF)
84LTM4601A 1 4.5 20 12 x4 (48A) 600m 5 $16.40 (LTM4601AEV-1#PBF)
85LTM4603HV 1 4.5 28 6 x4 (24A) 600m 5 $16.47 (LTM4603HVEV#PBF)
86LTM8023 1 3.6 36 2 ×2 (4A) 800m 10 $7.95 (LTM8023EV#PBF)
87LTM8022 1 3.6 36 1 ×2 (1A) 800m 10 $6.95 (LTM8022EV#PBF)
88LTM4603 1 4.5 20 6 x4 (24A) 600m 5 $12.95 (LTM4603EV-1#PBF)
89LTM4602HV 1 4.5 28 6- 600m 5 $14.58 (LTM4602HVEV#PBF)
90LTM4602 1 4.5 20 6- 600m 5 $11.95 (LTM4602EV#PBF)
91LTM4601HV 1 4.5 28 12 x4 (48A) 600m 5 $20.15 (LTM4601HVEV#PBF)
92LTM4601 1 4.5 20 12 x4 (48A) 600m 5 $15.95 (LTM4601EV-1#PBF)
93LTM4600HV 1 4.5 28 10- 600m 5 $18.00 (LTM4600HVEV#PBF)
94LTM4600 1 4.5 20 10- 600m 5 $14.70 (LTM4600EV#PBF)