複数出力 昇圧

アナログ・デバイセズでは、高性能の複数出力昇圧/反転コンバータを幅広く取り揃えています。これらのレギュレータは内部スイッチを備え、1.2 V〜40 V までの入力電圧、最大 3 MHz のスイッチング周波数、最高 95% までの高効率動作を提供します。デュアル・ブースト、ブーストとインバータ、または TFT-LCD パネルに最適なトリプルおよびクワッド出力の組み合わせで構成されています。
製品セレクション・テーブル
Quick Power Search
Input |
V
V
Output 1 |
V
A
Output 2 |
V
A

Multiple Output Boost

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Boost Switch Current
(typ)
(A)
Vout Max
(typ)
(V)
MonolithicSynchronousUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LT3095 2 3 20 950m, 950m 20 Yes No $2.95 (LT3095EUDD#PBF)
2LT8471 2 2.6 50 2, 2 50 Yes No $3.75 (LT8471EUFD#PBF)
3LT8582 2 2.5 22 3, 3 42 Yes No $3.75 (LT8582EDKD#PBF)
4LTC3788 2 2.5 38 20, 20 60 No Yes $3.53 (LTC3788EUH#PBF)
5LTC3788-1 2 2.5 38 20, 20 60 No Yes $3.53 (LTC3788EGN-1#PBF)
6LTC3535 2 500m 5 550m, 550m 5.25 Yes Yes $2.95 (LTC3535EDD#PBF)
7LTC3527 2 500m 5 400m, 800m 5.25 Yes Yes $2.95 (LTC3527EUD#PBF)
8LT3498 2 2.5 12 300m, 425m 32 Yes No $1.95 (LT3498EDDB#TRPBF)
9LT3466-1 2 2.7 24 400m 39.5 Yes No $1.95 (LT3466EDD-1#PBF)
10LT1942 4 2.6 16 80m, 80m 36 Yes No $2.75 (LT1942EUF#PBF)
11LT3471 2 2.4 16 1.3, 1.3 40 Yes No $2.80 (LT3471EDD#PBF)
12LT3463A 2 2.2 15 250m, 400m 40 Yes No $1.95 (LT3463AEDD#PBF)
13LT3463 2 2.2 15 250m, 250m 40 Yes No $1.95 (LT3463EDD#PBF)
14LT1943 4 4.5 22 350m 35 Yes No $4.75 (LT1943EFE#PBF)
15LT1944-1 2 1.2 15 100m, 175m 36 Yes No $2.00 (LT1944-1EMS#PBF)
16LT1944 2 1.2 15 350m, 350m 36 Yes No $2.00 (LT1944EMS#PBF)