マイクロパワー・ブースト

アナログ・デバイセズのマイクロパワー・モノリシック・昇圧(ステップアップ)コンバータは、非常に軽い負荷で効率を最大化する必要のあるアプリケーション用に最適化されています。
これらの昇圧レギュレータは、非常に広い入出力電圧範囲に加えて、同期整流、内蔵されたショットキー・ダイオード、出力切断、および大幅に低減された伝導/放射 EMI を提供しています。また、単セルのアルカリまたはリチウムイオン電源装置、および工業用、医療用またはオートモーティブ用のアプリケーションに最適です。
製品セレクション・テーブル
Quick Power Search
Input |
V
V
Output |
V
A

Micropower Boost

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Switch Current
(typ)
(A)
Vout Max
(typ)
(V)
Isupply
(typ)
(A)
SynchronousUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LT8361 1 2.8 60 2 100 22µ No $3.36 (LT8361EMSE#PBF)
2LT8362 1 2.8 60 2.5 60 22µ No $2.95 (LT8362EDD#PBF)
3LT8364 1 2.8 60 5 60 No $3.25 (LT8364EDE#PBF)
4LTC3897 1 4.5 65 30 60 55µ Yes $5.50 (LTC3897EFE#PBF)
5LT8335 1 3 25 2.5 28 5.5µ No $2.50 (LT8335EDDB#TRPBF)
6LT8331 1 4.5 100 600m 140 5.5µ No $2.95 (LT8331EMSE#PBF)
7LTC3121 1 500m 5.5 1.8 15 25µ Yes $2.33 (LTC3121EDE#PBF)
8LT8494 1 1 32 2.55 70 No $2.85 (LT8494EFE#PBF)
9LT8330 1 3 40 1.2 60 5.5µ No $2.50 (LT8330EDDB#TRPBF)
10LT8495 1 1 60 2.55 70 No $2.95 (LT8495EFE#PBF)
11LTC3769 1 2.3 60 25 60 28µ Yes $2.75 (LTC3769EUF#PBF)
12LTC3122 1 500m 5.5 3.5 15 25µ Yes $2.33 (LTC3122EDE#PBF)
13LTC3786 1 2.5 38 30 60 55µ Yes $2.53 (LTC3786EMSE#PBF)
14LTC3108-1 3 20m 500m 300m 4.5 Yes $2.95 (LTC3108EDE-1#PBF)
15LTC3528-2 1 500m 5.5 1.5 5.25 12µ Yes $1.95 (LTC3528EDDB-2#TRPBF)
16LTC3526LB-2 1 500m 5.5 750m 5.5 250µ Yes $1.85 (LTC3526LBEDC-2#TRPBF)
17LTC3526L-2 1 500m 5.5 750m 5.5 Yes $1.85 (LTC3526LEDC-2#TRPBF)
18LT8415 1 2.2 16 25m 40 10.5µ No $2.40 (LT8415EDDB#TRPBF)
19LT3582 2 2.475 5.5 350m 12 325µ No $2.25 (LT3582EUD#PBF)
20LTC3535 2 500m 5 750m 5.25 Yes $2.95 (LTC3535EDD#PBF)
21LTC3108 3 20m 500m 300m 5 Yes $2.95 (LTC3108EDE#PBF)
22LT8410-1 1 2.25 16 8m 40 8.5µ No $1.75 (LT8410EDC-1#TRPBF)
23LT8410 1 2.25 16 25m 40 8.5µ No $1.75 (LT8410EDC#TRPBF)
24LT3495-1 1 2.2 16 350m 40 60µ No $1.75 (LT3495EDDB-1#TRPBF)
25LT3495 1 2.2 16 650m 40 60µ No $1.75 (LT3495EDDB#TRPBF)
26LTC3539 1 500m 5 2.6 5.25 10µ Yes $2.50 (LTC3539EDCB-2#TRPBF)
27LTC3527 2 500m 5 800m 5.25 12µ Yes $2.95 (LTC3527EUD#PBF)
28LTC3528 1 500m 5.5 1.5 5.25 12µ Yes $1.95 (LTC3528EDDB#TRPBF)
29LTC3537 2 680m 5 750m 5.25 15µ Yes $2.40 (LTC3537EUD#PBF)
30LTC3526L 1 500m 5 750m 5.25 Yes $1.85 (LTC3526LBEDC#TRPBF)
31LTC3525L-3 1 500m 4.5 450m 3 Yes $1.90 (LTC3525LESC6-3#TRPBF)
32LTC3525D-3.3 1 500m 4.5 450m 3.3 Yes $1.81 (LTC3525DESC6-3.3#TRPBF)
33LT3494A 1 2.3 16 350m 38 65µ No $1.45 (LT3494AEDDB#TRPBF)
34LT3494 1 2.3 16 180m 38 65µ No $1.45 (LT3494EDDB#TRPBF)
35LTC3422 1 500m 4.5 2.5 5.25 25µ Yes $2.95 (LTC3422EDD#PBF)
36LTC3525 1 850m 4.5 450m 5 Yes $1.81 (LTC3525ESC6-5#TRPBF)
37LTC3458L 1 1.4 6 2.1 6 12µ Yes $3.30 (LTC3458LEDE#PBF)
38LTC3499 1 1.6 5.5 750m 6 20µ Yes $2.15 (LTC3499BEMS8#PBF)
39LTC3458 1 1.4 6 1.6 7.5 15µ Yes $3.30 (LTC3458EDE#PBF)
40LTC3400-1 1 500m 5 850m 5 19µ Yes $2.01 (LTC3400ES6-1#TRPBF)
41LTC3459 1 1.5 5.5 75m 10 10µ Yes $2.01 (LTC3459EDCB#TRPBF)
42LT3473A 1 2.2 16 1.2 36 100µ No $2.05 (LT3473AEDE#PBF)
43LT3473 1 2.2 16 1.2 36 100µ No $1.95 (LT3473EDD#PBF)
44LTC3425 1 500m 4.5 7 5.25 12µ Yes $4.38 (LTC3425EUH#PBF)
45LTC3421 1 500m 4.5 4.2 5.25 12µ Yes $3.50 (LTC3421EUF#PBF)
46LT3463A 2 2.2 15 250m 40 40µ No $1.95 (LT3463AEDD#PBF)
47LT3463 2 2.2 15 250m 40 40µ No $1.95 (LT3463EDD#PBF)
48LTC3429 1 500m 4.4 850m 5 20µ Yes $2.01 (LTC3429BES6#TRPBF)
49LT3464 1 2 10 80m 34 25µ No $1.56 (LT3464ETS8#TRPBF)
50LTC3424 1 500m 5 2.8 5.5 38µ Yes $3.50 (LTC3424EMS#PBF)
51LTC3423 1 500m 5 1.6 5.5 38µ Yes $2.60 (LTC3423EMS#PBF)
52LT1945 2 1.2 15 350m 36 20µ No $2.06 (LT1945EMS#PBF)
53LT1944-1 2 1.2 15 175m 36 20µ No $2.00 (LT1944-1EMS#PBF)
54LTC3400 1 500m 5 850m 5 19µ Yes $2.01 (LTC3400ES6#TRPBF)
55LT1944 2 1.2 15 350m 36 20µ No $2.00 (LT1944EMS#PBF)
56LTC3402 1 500m 5 2.5 5 38µ Yes $3.50 (LTC3402EMS#PBF)
57LTC3401 1 500m 5 1.6 5.5 38µ Yes $2.60 (LTC3401EMS#PBF)
58LT1615-1 1 1 15 100m 36 20µ No $1.70 (LT1615ES5-1#TRPBF)
59LT1615 1 1.2 15 350m 36 20µ No $1.70 (LT1615ES5#TRPBF)
60LT1308B 1 1 10 3 34 2.5m No $3.25 (LT1308BCS8#PBF)
61LT1308A 1 1 10 3 34 140µ No $3.25 (LT1308ACS8#PBF)
62LT1610 1 900m 8 600m 30 30µ No $1.65 (LT1610CS8#PBF)
63LT1316 1 1.5 12 500m 30 33µ No $2.45 (LT1316CS8#PBF)
64LT1307B 1 920m 12 600m 30 1m No $2.05 (LT1307BCS8#PBF)
65LT1307 1 920m 12 600m 30 50µ No $2.05 (LT1307CS8#PBF)