昇圧レギュレータ

アナログ・デバイセズは、同期および非同期の両方のスイッチを備えた高性能ステップアップ昇圧スイッチング・レギュレータ IC および昇圧スイッチング・コントローラ IC を幅広く製造しています。
これらのスイッチング電圧レギュレータは、2.25 V 未満〜100 V 以上までの標準入力電圧性能、最大 4 MHz のスイッチング周波数、最高 96% までの高効率動作を提供します。バースト・モード動作では、数十マイクロアンペアのレベルの静止電流を実現します。このような機能の組み合わせにより、非常に小型で低プロファイルの昇圧スイッチング・レギュレータ回路実装が、最小限の外付け部品で可能になります。これらの製品の多くは、SEPIC レギュレータまたはフライバック・トポロジー・スイッチング・レギュレータとして設定することもできます。
Quick Power Search
Input |
V
V
Output |
V
A

Step-Up (Boost) Regulators

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Vout Max
(typ)
(V)
Switch Current
(typ)
(A)
MonolithicSynchronousIsupply
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LT8361 1 2.8 60 100 2 Yes No 22µ $3.36 (LT8361EMSE#PBF)
2LTC7815 3 2.5 38 24 25 No Yes 38µ $4.35 (LTC7815EUHF#PBF)
3LT8711 1 4.5 42 42 20 No Yes 15µ $2.30 (LT8711EUDC#PBF)
4LT8362 1 2.8 60 60 2.5 Yes No 22µ $2.95 (LT8362EDD#PBF)
5LT8364 1 2.8 60 60 5 Yes No $3.25 (LT8364EDE#PBF)
6LTC1871X 1 2.5 36 72 20 No No 250µ $125.00 (LTC1871XMS#PBF)
7LTC3897 1 4.5 65 60 30 No Yes 55µ $5.50 (LTC3897EFE#PBF)
8LTC3871 1 1.2 100 100 30 No Yes 8m $5.40 (LTC3871ELXE#PBF)
9LT8335 1 3 25 28 2.5 Yes No 5.5µ $2.50 (LT8335EDDB#TRPBF)
10LTC7813 2 2.2 60 60 25 No Yes 34µ $4.82 (LTC7813EUH#PBF)
11LTC7812 2 2.5 38 60 25 No Yes 33µ $4.00 (LTC7812EUH#PBF)
12LT8331 1 4.5 100 140 600m Yes No 5.5µ $2.95 (LT8331EMSE#PBF)
13LT3095 2 3 20 20 950m Yes No 3.25m $2.95 (LT3095EUDD#PBF)
14LTC3121 1 500m 5.5 15 1.8 Yes Yes 25µ $2.33 (LTC3121EDE#PBF)
15LT8494 1 1 32 70 2.55 Yes No $2.85 (LT8494EFE#PBF)
16LT8330 1 3 40 60 1.2 Yes No 5.5µ $2.50 (LT8330EDDB#TRPBF)
17LTC3899 3 4.5 60 59.4 15 No Yes 39µ $4.95 (LTC3899EUHF#PBF)
18LT8570-1 1 2.55 40 65 375m Yes No 1.2m $2.25 (LT8570EMS8E-1#PBF)
19LT8570 1 2.55 40 65 750m Yes No 1.2m $2.25 (LT8570EMS8E#PBF)
20LT8495 1 1 60 70 2.55 Yes No $2.95 (LT8495EFE#PBF)
21LT8312 1 10 38- 25 No No 8m $2.25 (LT8312EMS#PBF)
22ADP5070 2 2.85 15 39 1 Yes No 4m $2.19 (ADP5070ACPZ)
23ADP5071 2 2.85 15 39 2 Yes No 4m $2.39 (ADP5071ACPZ-R7)
24LT8709 1 -80 -4.5 80 25 No Yes 4m $3.65 (LT8709EFE#PBF)
25LTC3769 1 2.3 60 60 25 No Yes 28µ $2.75 (LTC3769EUF#PBF)
26LTC3124 1 500m 5.5 15 7 Yes Yes 25µ $3.26 (LTC3124EDHC#PBF)
27LT8580 1 2.5 40 65 1.5 Yes No 1.2m $2.35 (LT8580EMS8E#PBF)
28ADP1606 1 800m 1.8 3.3 1 Yes Yes 55µ $1.14 (ADP1606ACPZN1.8-R7)
29LTC3872-1 1 2.75 9.8 60 10 No No 250µ $1.80 (LTC3872EDDB-1#TRPBF)
30LTC3784 1 2.3 60 60 25 No Yes 28µ $3.76 (LTC3784EGN#PBF)
31LT8710 1 4.5 80 80 25 No Yes 4m $3.41 (LT8710EFE#PBF)
32LT8471 2 2.6 50 50 2.55 Yes No 2.4m $3.75 (LT8471EUFD#PBF)
33LT3048-15 1 2.7 4.8 15 400m Yes No 475µ $1.65 (LT3048EDC-5#TRPBF)
34LTC3859AL 3 4.5 38 24 25 No Yes 55µ $4.35 (LTC3859ALEUHF#PBF)
35LT3905 1 2.7 12 65 400m Yes No 650µ $2.55 (LT3905EUD#PBF)
36LTC3122 1 500m 5.5 15 3.5 Yes Yes 25µ $2.33 (LTC3122EDE#PBF)
37ADP1607Reference Circuit Available 1 800m 3.3 3.3 1 Yes Yes 23µ $1.14 (ADP1607ACPZN-R7)
38LT3959 1 1.6 40 40 7 Yes No 350µ $3.05 (LT3959EUHE#PBF)
39ADP1614Reference Circuit Available 1 2.5 5.5 20 4 Yes No 1.1m $0.95 (ADP1614ACPZ-650-R7)
40LTC3862-2 1 5.5 36 350 60 No No 1.8m $3.29 (LTC3862EGN-2#PBF)
41LT3957A 1 3 40 40 5.9 Yes No 1.7m $2.95 (LT3957AEUHE#PBF)
42LT8582 2 2.5 22 42 4.3 Yes No 2.1m $3.75 (LT8582EDKD#PBF)
43LT3759 1 1.6 42 42 25 No No 350µ $2.35 (LT3759EMSE#PBF)
44LTC3787 1 4.5 38 60 60 No Yes 135µ $3.53 (LTC3787EGN#PBF)
45LTC3786 1 2.5 38 60 30 No Yes 55µ $2.53 (LTC3786EMSE#PBF)
46LTC3108-1 3 20m 500m 4.5 300m Yes Yes $2.95 (LTC3108EDE-1#PBF)
47LT3958 1 5 80 80 4 Yes No 1.6m $3.05 (LT3958EUHE#PBF)
48LT3581 1 2.3 22 42 4.3 Yes No 1.9m $2.45 (LT3581EDE#PBF)
49LT3579-1 1 2.5 16 42 7.5 Yes No 1.9m $3.30 (LT3579EUFD-1#PBF)
50LT3579 1 2.5 16 42 7.5 Yes No 1.9m $3.30 (LT3579EUFD#PBF)