ピエゾ・マイクロアクチュエータ・ドライバ

アナログ・デバイセズの圧電(ピエゾ)マイクロアクチュエータ・ドライバは、ディスク・ドライブ、ピエゾ・スピーカ、バラクタ・バイアスに対してピエゾ・マイクロアクチュエータを駆動するために必要な増幅とブースト・レギュレーションを提供します。
製品セレクション・テーブル

Piezo Microactuator Driver

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vs
(min)
(V)
Vs
(max)
(V)
Isupply
(typ)
(A)
Number of OutputsMonolithicSynchronousCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LT3572 2.7 10 3.4m 1 Yes No Dual Full-Bridge Piezo Driver with 900mA Boost Converter $2.75 (LT3572EUF#PBF)
2LT3469 2.5 16 2m 1 Yes No Piezo Microactuator Driver with Boost Regulator $1.71 (LT3469ETS8#TRPBF)