パワースイッチ外付け型 昇降圧

アナログ・デバイセズは、真の昇降圧同期 DC/DC コンバータを提供しています。独自の 4 つの内蔵 MOSFET スイッチの組み合わせにより、ステップダウン・モードから 100% ドロップアウト動作へ、そしてステップアップ・モードにシームレスに移行し、入力電圧が出力の上下に変動しても固定の出力電圧が可能になります。
製品セレクション・テーブル
Quick Power Search
Input |
V
V
Output |
V
A

External Power Switch Buck-Boost

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Vout Min
(typ)
(V)
Vout Max
(typ)
(V)
CommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC3777 1 4.5 150 10 1.2 150 150V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller + Switching Bias Supply $8.40 (LTC3777ELXE#PBF)
2LTC3779 1 4.5 150 10 1.2 150 150V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller $5.95 (LTC3779EFE#PBF)
3LT8711 1 4.5 42- 800m 42 Micropower Synchronous Multitopology Controller with 42V Input Capability $2.30 (LT8711EUDC#PBF)
4LT8708-1 1 2.8 80--- 80V Synchronous 4-Switch Buck-Boost DC/DC Slave Controller for LT8708-
5LT8390A 1 4 60 10 1 60 60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum $4.65 (LT8390AEFE#PBF)
6LTC7813 2 2.2 60 20 800m 60 Low IQ, 60V Synchronous Boost+Buck Controller $4.82 (LTC7813EUH#PBF)
7LT8705A 1 2.8 80 10 1.3 80 80V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck- Boost DC/DC Controller $5.95 (LT8705AEFE#PBF)
8LT8390 1 4 60 25 1 60 60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum $4.65 (LT8390EFE#PBF)
9LTC7812 2 2.5 38 20 800m 60 Low IQ, 38V Synchronous Boost+Buck Controller $4.00 (LTC7812EUH#PBF)
10LT3790 1 4.7 60 10 1.2 60 60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller $4.75 (LT3790EFE#PBF)
11LT8490 1 6 80 10-- High Voltage, High Current Buck-Boost Battery Charge Controller with Maximum Power Point Tracking (M $10.35 (LT8490EUKJ#PBF)
12LT8705 1 2.8 80 10 1.3 80 80V VIN and VOUT Synch Buck- Boost, Pin-To-Pin Improved LT8705 $5.95 (LT8705EFE#PBF)
13LT3791-1 1 4.7 60 10 1.2 60 60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller, C/10 Termination Flag $4.75 (LT3791EFE-1#PBF)
14LTC3789 1 4 38 10 800m 38 High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller $4.65 (LTC3789EGN#PBF)
15LTC3785-1 1 2.7 10 10 2.7 10 10V, High Efficiency Buck-Boost Controller - LTC3785-1 Offers Power Good $3.75 (LTC3785EUF-1#PBF)
16LTC3785 1 2.7 10 10 2.7 10 10A Sync Buck-Boost, LTC3785 No Power Good $3.56 (LTC3785EUF#PBF)
17LTC3780 1 4 36 10 800m 30 Buck-boost controller, constant frequency, current mode control with power good $4.65 (LTC3780EUH#PBF)