スイッチド・キャパシタ・コンバータ

アナログ・デバイセズのチャージ・ポンプ回路は低い電圧入力から高い電圧を生成するために使われ、コンデンサを蓄電素子として使用しています。したがって、5V入力を使用して10Vや15Vの出力を生成することができます。このように低電圧から高電圧を生成できることは、ノートPC、携帯電話のケーブル、携帯電話のディスプレイ・パネルといった多くの低電圧アプリケーションにとって、極めて重要なことです。
製品セレクション・テーブル

Switched Capacitor Converters

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
# OutputsVout PresetsIout
(max)
(A)
Freq, switching Pre-setUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM8832---- 5m--
2ADP3605 3 6 1 -3V/Adj 120m 250 kHz-
3ADM8829Reference Circuit Available 1.5 5.5 1 -Vin 25m 120 kHz $0.84
4ADM8828 1.5 5.5 1 -Vin 25m 120 kHz $0.84
5ADM8660 1.5 7 1 -Vin 100m 120 kHz, 25 kHz $2.11
6ADM660 1.5 7- -Vin, 2*Vin 100m 120 kHz, 25 kHz $2.00