シーケンサ

アナログ・デバイセズはシーケンシングおよびモニタリング・ソリューションの広範なポートフォリオを提供しており、このポートフォリオには、電源に関する設計者の要求を満たすアナログ電源シーケンサと、デジタル式プログラマブル電源シーケンサが含まれています。アナログ・シーケンサは、シンプルな電源システム要求に対して低コストのソリューションを提供し、デジタル式のプログラマブル・シーケンサは、より複雑な電源システム用に、回路内プログラム機能を使用してモニタリングとシーケンシング用に多数の電源入力を提供します。
サブカテゴリー 製品セレクション・テーブル

All Sequencers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Sequencing TypeInterfaceSupplies MonitoredVs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Programmable Output DriversCascadabilityMonitoring Accuracy
(typ)
(%)
UV and OV Detection
1ADM1260 Up and Down Digital 10 3 16 10 Dedicated Digital Bus 1-
2ADM1169 Programmable State machine Digital 8 3 14.4 8 Ping-Pong 1 OV, UV
3ADM1168 Programmable State machine Digital 8 3 14.4 8 Ping-Pong 1 OV, UV
4ADM1166 Programmable State machine Digital 12 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
5ADM1186 Up and Down Analog 4 2.7 5.5 4-- UV
6ADM1185 Up Analog 4 2.7 5.5 4-- UV
7ADM6820 Up Analog 2 2.95 5.5 1-- UV
8ADM6819 Up Analog 2 2.95 5.5 1-- UV
9ADM1069 Programmable State machine Digital 8 3 14.4 8 Ping-Pong 1 OV, UV
10ADM1063 Programmable State machine Digital 10 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
11ADM1062 Programmable State machine Digital 10 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
12ADM1068 Programmable State machine Digital 8 3 14.4 8 Ping-Pong 1 OV, UV
13ADM1067 Programmable State machine Digital 10 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
14ADM1066Reference Circuit Available Programmable State machine Digital 12 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
15ADM1065 Programmable State machine Digital 10 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
16ADM1064 Programmable State machine Digital 10 3 14.4 10 Ping-Pong 1 OV, UV
17ADM1087 Up Analog 1 2.25 3.6 1- 7 UV
18ADM1086 Up Analog 1 2.25 3.6 1- 7 UV
19ADM1085 Up Analog 1 2.25 3.6 1- 7 UV
20ADM1060 Programmable Logic Digital 7 3 14.4 9 Ping-Pong 2.5 OV, UV