二次側コントローラ

アナログ・デバイセズの同期 2 次側コントローラは、より高い効率と電力レベル、より小型のソリューションを可能にします。
アナログ・デバイセズのソリューションは、1 次側から駆動される信号トランスを使用して同期整流器を制御していた過去のソリューションとは異なり、MOSFET のドレインとソース間の電圧によって起動を感知します。この技術はトランスが不要なだけでなく、出力電圧フィードバック BCM(境界条件モード)または CrCM(臨界条件モード)フライバック・コンバータに必要な、アナログ・デバイセズが拡充を進めているフォトカプラのない製品群と 2 次側コントローラを連動させることができます。これは多くの種類のアプリケーションに対して非常に多用途に利用できます。
製品セレクション・テーブル

Secondary Side Controllers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Comments
1LT8311 1 3.7 30 LT8311 - Synchronous Rectifier Controller with Opto-Coupler Driver for Forward Converters
2LT8309 1 4.5 40 Secondary-Side Synchronous Rectifier Driver
3ADM1041A 1 4.5 5.5 Secondary-Side Controller with Current Share and Housekeeping
4LTC3901 1 4.5 11 For push-pull and full-bridge converters; programmable timeout, reverse inductor current sense
5LTC3900 1 4.5 11 Synchronous Rectifier Driver for Forward Converters
6LT3710 1 8 24 Secondary side synchronous post regulator. auxiliary output in isolated power supplies. use with the
7LTC1698 1 6 12.6 Secondary Synchronous rectifier controller (use LT3781 for primary side)