PCMCIA スイッチおよびドライバ

アナログ・デバイセズは、PCMCIA カード電源の低損失スイッチングに適した独自の PCMCIA スイッチとスイッチ・ドライバのファミリーを提供しています。
主な特長としては、低いオン抵抗 VCC スイッチング、ホスト電源およびカード・エレクトロニクスを障害によるダメージから保護するための SafeSlot 電流制限、容量性負荷による 3.3 V/5 V 電源の影響を最小限に抑えるように制御された立上がり時間と立下がり時間などがあります。
製品セレクション・テーブル

PCMCIA Switches & Drivers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
FunctionCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LT4430 3 20 Switching Regulator Secondary-Side Optocoupler Driver $1.81 (LT4430ES6#TRPBF)
2LTC1472 2.7 5.25 Single VPP + VCC Matrix Switch Matrix with SafeSlot Protection $3.40 (LTC1472CS#PBF)
3LTC1471 2.7 5.25 Dual 5V/3.3V VPP Matrix Fully Integrated VCC Switch with SafeSlot Protection $4.10 (LTC1471CS#PBF)
4LTC1470 2.7 5.25 5V/3.3V Vcc Switch Matrix Fully Integrated VCC Switch with SafeSlot Protection $2.45 (LTC1470CS8#PBF)
5LTC1315 4.5 5.5 Dual VPP + VCC Switch Matrix Internal Drivers for Vcc MOSFETs $3.30 (LTC1315CG#PBF)
6LTC1314 4.5 5.5 VPP + VCC Switch Matrix Internal Drivers for Vcc MOSFETs $2.30 (LTC1314CS#PBF)
7LT1313 13 20 Dual Vpp Driver/Regulator Useful with overwinding $3.10 (LT1313CS#PBF)