ブリッジ・ドライバ

アナログ・デバイセズは、モーター・コントロール、高電流誘導負荷の PWM、高電流トランスデューサ・ドライバ用の、コスト効率の高いハーフまたはフルブリッジの MOSFET ドライバを提供しています。
独自で適応性があり、重複しないゲート・ドライブによってシュートスルー電流を防ぐことにより、高効率のモーター・コントロールおよびスイッチング・レギュレータ・システムの設計が大幅に容易になります。
製品セレクション・テーブル

Bridge Drivers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
FunctionCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LT1162 8 60 Dual Half Bridge Driver Input UV Lockout, High Side Gate Drive UV Lockout $5.05 (LT1162CSW#PBF)
2LT1160 9 60 Half Bridge Driver Input UV Lockout, High Side Gate Drive UV Lockout $2.80 (LT1160CN#PBF)
3LT1336 9 60 Half Bridge Driver 0% to 100% Duty Cycle Operation for Servo Motor Drive $3.00 (LT1336CN#PBF)
4LT1158 4.5 36 Half Bridge Driver On-Chip Charge Pump, Drives All N-Channel MOSFETs $3.30 (LT1158CN#PBF)