マルチトポロジー LED ドライバ

アナログ・デバイセズは、バックライトのアプリケーション用 LED ドライバを幅広く取り揃えています。これらは、インダクタのない白色 LED ドライバ(並列の LED 用)、またはインダクタ・ベースの白色 LED ドライバ(直列の LED 用)として構成されています。トポロジには、昇圧レギュレータ LED ドライバ、降圧レギュレータ LED ドライバ、昇降圧 LED ドライバなどがあります。トポロジーに関わらず、これらの LED ドライバはトップレベルの効率、最小ノイズ、最小のフットプリントを実現します。その他の機能としては、内蔵されたショットキー・ダイオード、正確な LED 電流マッチング、および複数の出力機能などがあります。
製品セレクション・テーブル
Quick LED Driver Search
Input |
V
V
LED Strings |
A
LED Voltage |
V
V

マルチトポロジー LED ドライバ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Switch Current
(typ)
(A)
Output Current
(typ)
(A)
Vout Max
(typ)
(V)
TopologyPrice (1000+)
($ US)
1LT3922-1 1 2.8 36 2.3 2 40 Boost, Buck, Buck-Boost $2.71 (LT3922EUFD-1#PBF)
2LT3922 1 2.8 36 2.3 2 40 Boost, Buck, Buck-Boost $2.71 (LT3922EUFD#PBF)
3LT3761A 1 4.5 60 25 10 100 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic $3.20 (LT3761AEMSE#PBF)
4LT3761 1 4.5 60 25 10 100 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic $3.20 (LT3761EMSE#PBF)
5LT3952 1 3 42 4.5 4 60 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver $3.95 (LT3952EFE#PBF)
6LT3795 1 4.5 110 25 10 110 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic $3.45 (LT3795EFE#PBF)
7LT3955 1 4.5 60 4.2 1 80 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic $3.75 (LT3955EUHE#PBF)
8LT3954 1 4.5 40 6.3 4 40 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic $3.60 (LT3954EUHE#PBF)
9LT3797 3 2.5 40 20 5 100 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic $4.95 (LT3797ELXE#PBF)
10LT3796 1 6 100 25 10 100 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic $3.45 (LT3796EFE#PBF)
11LTM8042-1 1 3 30 350m 350m 32 Boost, Buck, LED Driver $8.76 (LTM8042EV-1#PBF)
12LTM8042 1 3 30 1 1 32 Boost, Buck, LED Driver $8.76 (LTM8042EV#PBF)
13LT3519 1 3 30 980m 500m 45 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic $2.50 (LT3519EMS#PBF)
14LT3956 1 4.5 80 3.3 1.5 80 Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, LED Driver, Sepic $3.50 (LT3956EUHE#PBF)
15LT3756 1 6 100 25 10 100 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic $2.90 (LT3756EUD#PBF)
16LT3755 1 4.5 40 25 10 75 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic $2.75 (LT3755EUD#PBF)
17LT3492 3 3 30 1 300m 60 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver $3.70 (LT3492EUFD#PBF)
18LT3517 1 3 30 1.9 1.25 40 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver $2.70 (LT3517EUF#PBF)
19LT3518 1 3 30 2.8 1.86 45 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver $2.95 (LT3518EUF#PBF)
20LT3496 3 3 30 1 700m 45 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver $3.50 (LT3496EUFD#PBF)
21LT3476 4 2.8 16 2 1 36 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver $4.64 (LT3476EUHF#PBF)
22LT3478 1 2.8 36 6.3 4.2 42 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver $3.60 (LT3478EFE#PBF)
23LTC3783 1 3 36 25- 100 Boost, Flyback, LED Driver, Sepic $2.85 (LTC3783EDHD#PBF)
24LT3477 1 2.3 25 4 2.66 40 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver $3.15 (LT3477EUF#PBF)