LEDフラッシュ・ドライバ

アナログ・デバイセズのLEDフラッシュ・ドライバは、一般的なLED照明、建築技術、スキャン装置、その他さまざまなアプリケーションに使用できます。自動フォトトランジスタ制御、過熱保護などのさまざまな機能を提供し、コンパクトなサイズで広範なプログラム・オプションを利用できるため、以下のようなさまざまなアプリケーションに使用することができます。

アプリケーション:
・ 高輝度LED照明
・ 工業用照明
・ カメラ搭載スマートフォン
・ デジタルカメラ、ビデオカメラ、PDA
・ スマートPC、タブレット、ノートPCなどの機器
製品セレクション・テーブル

LEDフラッシュ・ドライバ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart## OutputsLEDs per Output StringIout per Output
(max)
(A)
Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Vout
(max)
(V)
Iq
(typ)
(A)
Boost TechnologyLED ConfigurationLED Brightness ControlInterfaceFreq, Switching
(max)
(Hz)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADP1660 2-- 2.7 5- 5.3m Inductive Parallel Programmable I²C 3M $0.95 (ADP1660ACBZ-R7)
2ADP1649 1 1 1 2.7 5 5.3 5.3m Inductive Serial Programmable I²C 3M $0.90 (ADP1649ACBZ-R7)
3ADP1650 1 1 1.5 2.7 5 5.3- Inductive Serial Programmable I²C 3M $0.95 (ADP1650ACPZ-R7)
4ADP1655 2 2 400m 2.7 5.5 10 5.3m Inductive Serial Programmable I²C 2M $0.98 (ADP1655ACBZ-R7)
5ADP1653 2 2 500m 2.75 5.5 12 500µ Inductive Serial Programmable I²C 1.2M-