LED ドライバ・サポート機能

アナログ・デバイセズは、オートモーティブ、ディスプレイのバックライト、ハンドヘルドや一般照明などのアプリケーション向けに、 LED ドライバ IC のラインナップを非常に幅広く取り揃えています。これらは、インダクタのない白色 LED ドライバ(並列の LED 用)、またはスイッチング・レギュレータ・ベースの白色 LED ドライバ(直列の LED 用)として構成されています。LED ドライバのサポート機能には、PWM 生成や LED バラスタなどが含まれます。
製品セレクション・テーブル

LED Driver Support Functions

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
TopologyCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LT3965 8 8 60 Matrix LED Dimmer 8-Switch Matrix LED Dimmer, /-1 Adds Modified POR $3.95 (LT3965EFE-1#PBF)
2LT8500 48 3 5.5 PWM Generator 48-Channel LED PWM Generator with 12-Bit Resolution and 50MHz Cascadable Serial Interface $2.95 (LT8500ETJ#PBF)
3LT3003 3 3 40 Ballaster 3-Channel LED Ballaster with PWM $1.16 (LT3003EMSE#PBF)