LED ドライバ IC

アナログ・デバイセズは、オートモーティブ、ディスプレイのバックライト、ハンドヘルド型アプリケーション、一般照明アプリケーション向けの LED ドライバ IC のラインナップを非常に幅広く取り揃えています。これらは、インダクタのない白色 LED ドライバ(並列の LED 用)、またはスイッチング・レギュレータ・ベースの白色 LED ドライバ(直列の LED 用)として構成されています。
トポロジには、昇圧レギュレータ LED ドライバ、降圧レギュレータ LED ドライバ、昇降圧 LED ドライバ、SEPIC トポロジ LED ドライバなどを使用できます。使用するトポロジに関わらず、これらの LED ドライバ IC はトップレベルの効率、最小ノイズ、最小のフットプリントを実現します。LED ドライバのポートフォリオにおけるその他の機能としては、内蔵されたショットキー・ダイオード、正確な LED 電流マッチング、および複数の出力機能などがあります。
Quick LED Driver Search
Input |
V
V
LED Strings |
A
LED Voltage |
V
V

LED Driver IC

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Switch Current
(typ)
(A)
TopologyMax Number of LEDsVout Max
(typ)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LT3762 1 2.5 38.5 10 Boost, LED Driver Up to 60V 60 $2.71 (LT3762EUFD#PBF)
2LTM8005 1 5 38 10 Boost, LED Driver Up to 38V 38 $9.95 (LTM8005EY#PBF)
3LT8391A 1 4 60 25 Buck-Boost, LED Driver 25+ 60 $4.65 (LT8391AEUFD#PBF)
4LT3964 2 4 36 1.8 Buck, LED Driver 2 x 10+ 35.64 $4.50 (LT3964EUHE#PBF)
5LT3932 1 3.6 36 3 Buck, LED Driver 10 36 $2.71 (LT3932EUFD#PBF)
6LT3922 1 2.8 36 2.3 Boost, Buck, Buck-Boost Up to 34V 40 $2.71 (LT3922EUFD#PBF)
7LT8391 1 4 60 25 Buck-Boost, LED Driver 25+ 60 $4.65 (LT8391EFE#PBF)
8LT3761A 1 4.5 60 25 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic 25+ 100 $3.20 (LT3761AEMSE#PBF)
9LT3965 8 8 60 330m Matrix LED Dimmer 8+ 60 $3.95 (LT3965EFE-1#PBF)
10LT3909 2 2.9 40 1.1 Boost, LED Driver 2 x 10 36 $2.50 (LT3909EDD#PBF)
11LT3761 1 4.5 60 25 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic 25+ 100 $3.20 (LT3761EMSE#PBF)
12LT3952 1 3 42 4.5 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver Up to 60V 60 $3.95 (LT3952EFE#PBF)
13LT3744 1 3.3 36 40 Buck, LED Driver Up to 36V 36 $3.95 (LT3744EUHE#PBF)
14ADP8140 4 3 30- Current Sink LED Driver- 3.15 $2.19 (ADP8140ACPZ-1-R7)
15LT8613 1 3.4 42 9.7 Buck- 41.58 $5.20 (LT8613EUDE#PBF)
16LT3795 1 4.5 110 25 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic 25+ 110 $3.45 (LT3795EFE#PBF)
17ADD5211- 4.5 40- Boost, LED Driver 4 80-
18LT3955 1 4.5 60 4.2 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic 25+ 80 $3.75 (LT3955EUHE#PBF)
19LT3954 1 4.5 40 6.3 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic 10 40 $3.60 (LT3954EUHE#PBF)
20LT3797 3 2.5 40 20 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic 25+ 100 $4.95 (LT3797ELXE#PBF)
21LT3763 1 6 60 20 Buck, LED Driver 25+ 55 $4.45 (LT3763EFE#PBF)
22ADP1660 2 2.7 5- Flash LED Driver-- $0.95 (ADP1660ACBZ-R7)
23LT8611 1 3.4 42 4.8 Buck- 40 $3.80 (LT8611EUDD#PBF)
24LT3745-1 16 6 55- Buck, LED Driver 16 x 10 36 $4.95 (LT3745EUJ-1#PBF)
25ADP1649 1 2.7 5- Flash LED Driver 1 5.3 $0.90 (ADP1649ACBZ-R7)
26LT3796 1 6 100 25 Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic 25+ 100 $3.45 (LT3796EFE#PBF)
27LT3791 1 4.7 60 25 Buck-Boost, LED Driver 100W+ 60 $4.75 (LT3791EFE#PBF)
28LT3745 16 6 55- Buck, LED Driver 16 x 10 36 $4.95 (LT3745EUJ#PBF)
29ADD5205 4 2.8 18- Boost, LED Driver 4--
30LT8500 48 3 5.5- PWM Generator-- $2.95 (LT8500ETJ#PBF)
31ADP8866 9 2.5 5.5- Charge Pump 1 5.5 $0.99 (ADP8866ACPZ-R7)
32LTC3799-1 1--- Flyback, LED Driver Offline 4W to 100W+ LED Application- $2.25 (LT3799EMSE-1#PBF)
33ADP8870 7 2.5 5.5- Charge Pump 1 5.5 $0.99 (ADP8870ACBZ-R7)
34LTM8042-1 1 3 30 350m Boost, Buck, LED Driver 10 32 $8.76 (LTM8042EV-1#PBF)
35LTM8042 1 3 30 1 Boost, Buck, LED Driver 10 32 $8.76 (LTM8042EV#PBF)
36LTC3675 7 2.7 5.5 2.8 Buck, LED Driver 10 5.5 $5.05 (LTC3675EUFF#PBF)
37ADD5203 8 6 21- Boost, LED Driver 8 45-
38LT3596 3 6 60 1 Buck, LED Driver 3 x 10 60 $3.65 (LT3596EUHG#PBF)
39ADP8863 7 2.5 5.5- Boost, LED Driver 1 5.5 $0.99 (ADP8863ACBZ-R7)
40ADP8861 7 2.5 5.5- Boost, LED Driver 1 5.5 $0.99 (ADP8861ACPZ-R7)
41ADP1650 1 2.7 5- Flash LED Driver 1 5.3 $0.95 (ADP1650ACBZ-R7)
42LT3799 1--- Flyback, LED Driver Offline 4W to 100W+ LED Application- $2.25 (LT3799EMSE#PBF)
43LT3746 32 6 55- Buck, LED Driver 32 x 3 13 $4.95 (LT3746EUHH#PBF)
44LT3741 1 6 36 25 Buck, LED Driver 10 34 $3.95 (LT3741EUF#PBF)
45LT3597 3 6 60 510m Buck, LED Driver 3 x 10 57 $3.95 (LT3597EUHG#PBF)
46LT3760 8 6 40 500m Boost, LED Driver 8 x 10 45 $4.25 (LT3760EFE#PBF)
47LT3743 1 6 36 20 Buck, LED Driver 10 30 $4.80 (LT3743EUFD#PBF)
48ADD5207 4 2.6 21- Boost, LED Driver- 36-
49LT3754 16 6 40 600m Boost, LED Driver 16 x 10 45 $4.25 (LT3754EUH#PBF)
50LT3519 1 3 30 980m Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver, Sepic 10 45 $2.50 (LT3519EMS#PBF)