負電圧リニアレギュレータ(LDO)

アナログ・デバイセズは、高性能の低ドロップアウト・リニアレギュレータを幅広く製造しています。これらの LDO は、非常に低いドロップアウトや高速の過渡応答、優れたラインと負荷のレギュレーションを備えており、0.9 V〜80 V の範囲の非常に広い入力電圧範囲を持っています。出力電流範囲は負の出力で 100 mA〜10 A です。
製品セレクション・テーブル
Quick Linear Regulator Search
Input |
V
V
Output |
V
A

Negative Linear Regulators (LDO)

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Output VoltageIsupply
(typ)
(A)
Dropout Voltage
(typ)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
Temp Range
1ADP7185 1 -5.5 -2 500m -0.5, -1, -1.2, -1.5, -1.8, -2.5, -3, -3.3, Adjustable 5.5m 190m $1.65 (ADP7185ACPZN1.2-R7) -40 to 125°C
2ADP7183 1 -5.5 -2 300m -0.5, -1, -1.2, -1.5, -1.8, -2.5, -3, -3.3, Adjustable 4m 130m $1.45 (ADP7183ACPZN1.0-R7) -40 to 125°C
3LT3091 1 -36 -1.5 1.5 -Adj 1.2m 300m $2.87 (LT3091EDE#PBF)-
4LT3090 1 -36 -1.5 600m -Adj 1m 300m $2.15 (LT3090EMSE#PBF)-
5ADP7182Reference Circuit Available 1 -28 -2.7 200m -1.2, -1.5, -1.8, -2.5, -3, 5, -5 33µ 185m $1.29 (ADP7182ACPZN-2.5R7) -40 to 125°C
6LT3015 1 -30 -1.8 1.5 -12, -15, -2.5, -3, -3.3, -5, -Adj 1.1m 310m $2.67 (LT3015EDD-2.5#PBF)-
7LT3032 2 -20 -2.3 150m 3.3V, -3.3V, Adj, -Adj 25µ 300m $2.20 (LT3032EDE-15#PBF)-
8RH1185AMK 1 -35 -4.2 3 Adj- 200m--
9LT1964 1 -20 -1.9 200m -5, -Adj 30µ 340m $1.41 (LT1964ES5-5#TRPBF)-
10LT1175 1 -20 -4.3 500m -5, -Adj 45µ 500m $2.50 (LT1175CN8-5#PBF)-
11LT1185 1 -35 -4.2 3 -Adj 2.5m 670m $3.55 (LT1185CT#06PBF)-
12RH137 1 -30 -1.5 500m Adj----