ディスクリート・パス素子レギュレータ

アナログ・デバイセズは、高性能の低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータを幅広く製造しています。
アナログ・デバイセズの LDO は、非常に低いドロップアウトで、高速過渡応答、優れたラインと負荷のレギュレーションを備え、0.9 V〜80 V の間の非常に広い入力電圧範囲を提供します。これらのデバイスの出力電流は、正、負、および複数の出力で 100 mA〜10 A の範囲です。
製品セレクション・テーブル
Quick Linear Regulator Search
Input |
V
V
Output |
V
A

Discrete Pass Element Linear Regulators (LDO)

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Output VoltageIsupply
(typ)
(A)
Dropout Voltage
(typ)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
Temp Range
1RH1573K 1 2.4 10 5 Adj 1.7m 350m--
2LT3150 1 1.36 10 10 Adj 12m 130m $3.70 (LT3150CGN#PBF)-
3LT1573 1 2.8 10 5 2.5, 2.8, 3.3, Adj 1.7m- $1.75 (LT1573CS8-2.8#PBF)-
4LT1575 1 5 22 10 1.5, 2.8, 3.3, 5, Adj 12m- $2.40 (LT1575CN8-2.8#PBF)-