絶縁型ゲート・ドライバ

アナログ・デバイセズの絶縁型ゲート・ドライバのポートフォリオは、フォトカプラやパルス・トランスを利用する設計に勝る性能と信頼性を設計者に提供します。アナログ・デバイセズの実績あるiCoupler®技術を利用するこの絶縁型ゲート・ドライバ・ファミリーでは、50nsの最大伝播遅延、5ns未満のチャンネル間マッチング、400V rmsの使用電圧で50年間の寿命、ガルバニック絶縁などの利点が、ひとつのパッケージにまとめられています。
製品セレクション・テーブル

フォトカプラを用いたゲート・ドライバ・ソリューション、高電圧ゲート・ドライバとフォトカプラを組み合わせたソリューションでは、フォトカプラやガルバニック絶縁を持たない高電圧ゲート・ドライバを採用したことによるさまざまな制約がありました。それは、大きな伝搬遅延、立上がり/立下り時間の差が大きいといったフォトカプラの性能による制約や、フォトカプラ内部のLEDの寿命や動作温度などによる制約、高速スイッチングの精度と効率といったゲート・ドライバの性能による制約があります。またゲート・ドライバとフォトカプラ を組み合わせて実現する回路では、基板面積、コスト増大は避けられません。

アナログ・デバイセズのiCoupler®絶縁型ゲート・ドライバは、こうしたフォトカプラと高電圧ゲート・ドライバの制約を克服します。 iCouplerデジタル・アイソレータにはフォトカプラで使用するLEDがありません。すなわちLEDに存在する経年変化の問題もなく、消費電力を大幅に低減し、システムの信頼性を高めます。たとえばADuM3223/ADuM4223絶縁型ハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、iCoupler®技術を使用して独立した絶縁型出力を提供することにより、モーター制御、スイッチング電源、工業用インバータで使用されるハイサイドとローサイドのIGBT/MOSFETデバイスのゲートを駆動します。高速CMOSとモノリシックのトランス技術を組み合わせることにより、フォトカプラやパルス・トランスよりも正確なタイミング、高い信頼性、優れた全体性能を実現します。

Explore more advantages of iCoupler-based digital isolation products.

既存ソリューションの制約 ...
フォトカプラ・ゲート・ドライバ・ソリューションの制約
 Optocoupler-Based_Driver_Solution_sm
  • 劣るタイミング性能
    • 全体効率に影響するデッドタイムが長い
    • 伝搬遅延が大きい ≥350ns
    • デバイス間変動が大きい ≥200ns
    • 立上がり時間と立下がり時間の差が大きい ≥100ns
  • LED の劣化
    • 寿命が高温動作で10年以下
    • 大部分の動作定格が85°C
 
 高電圧ゲート・ドライバ・ソリューションの制約
 High-Voltage_Driver_Solution_sm
 
  • グリッチが電源電圧を超えるとラッチアップ
    • ジャンクション・アイソレーション (ブレークダウンするとラッチアップの原因となる) に依存
    • ラッチアップに関連する貫通の最善の防止策は電流アイソレーション
ADIのソリューション ...
iCoupler 絶縁型ゲートドライバにより、フォトカプラと高電圧ゲート・ドライバの制約を克服
 

Isolated_gate_driver_diagram
 
  • 小型のシングル・パッケージ・ソリューション
  • AC/DCコンバータ、DC/DCコンバータ、インバータ、モーター・コントロールで、最高速のタイミングにより、スイッチング速度を高速化して電力密度と効率を向上させます
  • 標準CMOSにより低価格で高い信頼性を可能にします
  • バランスしたプッシュプル出力ステージによりゲート駆動を簡素
  • 出力間の真の電流アイソレーションにより、ハイサイドとローサイドを分離するため相互導通を最小化




  • Latch-Up When Glitches Go 
    Beyond the Supply Voltage
    • Rely on junction isolation which
      can breakdown and cause latch-up
    • Latch-up related shoot through
      best avoided with galvanic isolation 
  • Latch-Up When Glitches Go 
    Beyond the Supply Voltage
    • Rely on junction isolation which
      can breakdown and cause latch-up
    • Latch-up related shoot through
      best avoided with galvanic isolation 
  • Latch-Up When Glitches Go 
    Beyond the Supply Voltage
    • Rely on junction isolation which
      can breakdown and cause latch-up
    • Latch-up related shoot through
      best avoided with galvanic isolation 

Isolated Gate Drivers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Insulation Rating
(V rms)
Isolated Vout
(max)
(V)
Isolated Vout
(min)
(V)
Logic Input LevelsTemp RangeAutomotiveThermal ShutdownCMTI
(min)
(V/us)
Prop Delay
(max)
(s)
Working Voltage
(max)
(Vpeak)
# Output DriversIsopower EnabledUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADUM4120-1 5k 35 4.5 CMOS -40 to 125°C No Yes 150k 58 849 1 No $1.58
2ADUM4120 5k 35 4.5 CMOS -40 to 125°C No Yes 150k 79 849 1 No $1.58
3ADUM4121-1 5k 35 4.5 CMOS -40 to 125°C No No 150k 53n 849 1 No $1.87
4ADUM4121 5k 35 4.5 CMOS -40 to 125°C No Yes 150k 53n 849 1 No $1.87
5ADUM4136 5k 35 12 CMOS -40 to 125°C No Yes 100k 55n 849 1 No $2.15
6ADUM4135 5k 30 12 CMOS -40 to 125°C No Yes 100k 55n 849 1 No $2.15
7ADUM3123 3k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C No Yes 25k 40n 537 1 No $1.71
8ADUM4224 5k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C Yes No 25k 43n 849 2 No $2.59
9ADUM3224 3k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C Yes No 25k 43n 560 2 No $2.15
10ADUM7223 2.5k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C No Yes 25k 40n 565 2 No $1.51
11ADUM4223 5k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C Yes Yes 25k 43n 849 2 No $2.03
12ADUM3223 3k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C Yes Yes 25k 43n 560 2 No $1.70
13ADUM3221 2.5k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C Yes Yes 25k 45n 560 2 No $1.60
14ADUM3220 2.5k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C Yes Yes 25k 45n 560 2 No $1.60
15ADUM7234Reference Circuit Available 1k 18 12 CMOS -40 to 105°C No No 25k 160n 350 2 No $1.44
16ADUM6132 3.75k 17 12.5 CMOS -40 to 85°C No No 50k 100n 560 2 Yes $2.18
17ADUM5230 2.5k 18 12 CMOS -40 to 105°C Yes No 25k 100n- 2 Yes $2.34
18ADUM1420 1.6k 18 12 TTL -40 to 125°C No No 75k 160n- 4 No-
19ADUM1234 2.5k 18 12 CMOS -40 to 105°C No No 75k 160n 560 2 No $1.42
20ADUM1233 2.5k 18 12 TTL -40 to 105°C No No 75k 160n 560 2 No $1.42

テクニカルリソース